Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-DRUCKREGLER - 带超压保护的压力调节器,工作介质为压缩空气,工作压力最大为20巴。
MÄDLER
气动系统
维修单元和附件
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/pneumatik/wartungseinheiten_u_zub/druckregler.prj},{NB=83000500},{ARTNR=83000500},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Gehäuse: Zink-Druckguss, Endkappen: Polyacetal, Ventil: Messing, O-Ringe: synthetische Elastomere},{AUSF=Druckregler mit Überdrucksicherung},{ANS=G1/4},{BM=Druckluft},{BD=max. 20 bar},{RD=0,3 bis 10 bar Standard},{GEW=360},{CTN=90322000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
ANS
连接方式
[Zoll]
BM
工作介质
ⁿ/ₐ
BD
工作压力
[bar]
RD
控制压力
[bar]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税号
ⁿ/ₐ
83000500
83000500
Multimaterialprodukt
外壳:锌压铸,端盖。聚缩醛,阀门:黄铜,O型圈:合...
带有过压保护的压力调节器
G1/4
压缩空气
最大20巴
0.3 至 10 巴 标准
360
90322000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表