Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Rollon
Created: 19.04.2016
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rollon
LTH..S - 带阻尼末端挡块的钢制伸缩导轨,完全伸长(最大承重 3084 N,最大闭合长度 1500 mm)
Rollon
HEGRA RAIL
Powered by
CAD模型選擇
{rollon/11_hegra_rail/lths_asmtab.prj},{NB=LTH30S-0300-RF-310.6},{INFO1=info1_lths},{GUI=LTH..S},{DIM=30},{INFO=Catalogue},{L=300},{H=310.6},{NOTE=La modifica della corsa rende le capacità di carico a catalogo non più valide. Contattare Rollon.},{TYPE=RF},{F=M6},{LX=300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000, 1050, 1100, 1150, 1200},{FX=5.0},{PPATH=lths_asmtpl.prj},{HSTP=15.400}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
INFO1
Long description
ⁿ/ₐ
GUI
导轨
ⁿ/ₐ
DIM
尺寸
[mm]
NOTE
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
F
孔
[mm]
CDC
[N]
NF
孔数量
ⁿ/ₐ
W
重量
[kg]
LTH30S-0300-RF
LTH 是全伸长伸缩导轨,由一个双 T 形中间连接...
LTH..S
30
Changing the stroke makes...
50
100
M6
761
3
1.05
LTH45S-0300-RF
LTH 是全伸长伸缩导轨,由一个双 T 形中间连接...
LTH..S
45
Changing the stroke makes...
50
100
M8
1720
3
1.80
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表