您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
LRBT/LRBV/LRBW/LRBX/MRBT - 聚氨酯同步带-长度指定型·经济型
上隆SAMLO
同步带轮·同步带
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/timing_pulleys/lrbt.prj},{NB=LRBT-T5-250-120},{TYPECODE=LRBT},{TT=T5},{WIDTH=250},{TEETH=120},{TEETHX=[120:9999/1]},{W=25.000},{AT=450},{CATALOG=lrbt.jpg},{PD=10.000},{P=5.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TT
齿形
ⁿ/ₐ
WIDTH
宽度代码
ⁿ/ₐ
W
皮带宽度
ⁿ/ₐ
AT
容许张力
[N]
LRBT-XL-025-118
XL
025
6.400
95
LRBT-XL-031-118
XL
031
7.900
110
LRBT-XL-037-118
XL
037
9.500
145
LRBT-XL-050-118
XL
050
12.700
210
LRBT-L-050-70
L
050
12.700
635
LRBT-L-075-70
L
075
19.100
980
LRBT-L-100-70
L
100
25.400
1380
LRBT-L-150-70
L
150
38.100
2130
LRBT-H-075-56
H
075
19.100
980
LRBT-H-100-56
H
100
25.400
1380
LRBT-H-150-56
H
150
38.100
2130
LRBT-H-200-56
H
200
50.800
2820
LRBT-T5-100-120
T5
100
10.000
160
LRBT-T5-150-120
T5
150
15.000
250
LRBT-T5-200-120
T5
200
20.000
355
LRBT-T5-250-120
T5
250
25.000
450
LRBT-T10-150-70
T10
150
15.000
780
LRBT-T10-200-70
T10
200
20.000
1022
LRBT-T10-250-70
T10
250
25.000
1325
LRBT-T10-300-70
T10
300
30.000
1625
LRBT-T10-400-70
T10
400
40.000
2144
LRBT-T10-500-70
T10
500
50.000
2760
LRBT-S3M-060-150
S3M
060
6.000
90
LRBT-S3M-100-150
S3M
100
10.000
160
LRBT-S3M-150-150
S3M
150
15.000
270
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表