您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 安昂商城 - FA工厂自动化零件
Created: 18.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
安昂商城 - FA工厂自动化零件
w170-b1
安昂商城 - FA工厂自动化零件
FA工厂自动化零件
直线电机
直线电机系列-W170
直线电机系列-W170-B1
Powered by
CAD模型選擇
{vipdo/fagongchangzidonghua/zhixiandianji/w170/w170-b1/w170-b1_asmtab.prj},{NB=LNM01-B1-1-W170-L1000-G-A},{CODE=LNM01},{DJ=B1},{DZ=1},{DZKD=170},{XC=1000},{CXFX=G},{BMQ=A},{N=22},{B=1000},{K=1000},{ZL=29.3},{PPATH=w170-b1_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
ⁿ/ₐ
DJ
电机样式
ⁿ/ₐ
DZKD
底座宽度
[mm]
XC
行程
[mm]
L
[mm]
N
ⁿ/ₐ
B
[mm]
K
[mm]
ZL
重量
[kg]
LNM01-B1-1-W170-L100-G-A
LNM01
B1
170
100
315
6
200
200
9.5
LNM01-B1-1-W170-L150-G-A
LNM01
B1
170
150
365
6
200
200
10.6
LNM01-B1-1-W170-L200-G-A
LNM01
B1
170
200
415
6
200
200
11.7
LNM01-B1-1-W170-L250-G-A
LNM01
B1
170
250
465
10
400
400
12.8
LNM01-B1-1-W170-L300-G-A
LNM01
B1
170
300
515
10
400
400
13.9
LNM01-B1-1-W170-L350-G-A
LNM01
B1
170
350
565
10
400
400
15.0
LNM01-B1-1-W170-L400-G-A
LNM01
B1
170
400
615
10
400
400
16.1
LNM01-B1-1-W170-L450-G-A
LNM01
B1
170
450
665
14
600
600
17.2
LNM01-B1-1-W170-L500-G-A
LNM01
B1
170
500
715
14
600
600
18.3
LNM01-B1-1-W170-L550-G-A
LNM01
B1
170
550
765
14
600
600
19.4
LNM01-B1-1-W170-L600-G-A
LNM01
B1
170
600
815
14
600
600
20.5
LNM01-B1-1-W170-L650-G-A
LNM01
B1
170
650
865
18
800
800
21.6
LNM01-B1-1-W170-L700-G-A
LNM01
B1
170
700
915
18
800
800
22.7
LNM01-B1-1-W170-L750-G-A
LNM01
B1
170
750
965
18
800
800
23.8
LNM01-B1-1-W170-L800-G-A
LNM01
B1
170
800
1015
18
800
800
24.9
LNM01-B1-1-W170-L850-G-A
LNM01
B1
170
850
1065
22
1000
1000
26.0
LNM01-B1-1-W170-L900-G-A
LNM01
B1
170
900
1115
22
1000
1000
27.1
LNM01-B1-1-W170-L950-G-A
LNM01
B1
170
950
1165
22
1000
1000
28.2
LNM01-B1-1-W170-L1000-G-A
LNM01
B1
170
1000
1215
22
1000
1000
29.3
LNM01-B1-1-W170-L1050-G-A
LNM01
B1
170
1050
1265
26
1200
1200
30.4
LNM01-B1-1-W170-L1100-G-A
LNM01
B1
170
1100
1315
26
1200
1200
31.5
LNM01-B1-1-W170-L1150-G-A
LNM01
B1
170
1150
1365
26
1200
1200
32.6
LNM01-B1-1-W170-L1200-G-A
LNM01
B1
170
1200
1415
26
1200
1200
33.7
LNM01-B1-1-W170-L1250-G-A
LNM01
B1
170
1250
1465
30
1400
1400
34.8
LNM01-B1-1-W170-L1300-G-A
LNM01
B1
170
1300
1515
30
1400
1400
35.9
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
170T
安昂商城 - FA工厂自动化零件
26.01.2024
IV-MS - 汇川伺服
德迈机器人
10.04.2024
200T
安昂商城 - FA工厂自动化零件
26.01.2024
w170-b5
安昂商城 - FA工厂自动化零件
26.01.2024
ECH17-750W - 无尘滑杆滑台系列
东佑达
12.10.2023
FHL140 - 有铁芯直线电机模组
菲格斯
19.03.2024
FHL110 - 有铁芯直线电机模组
菲格斯
19.03.2024
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表