您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
LMKP UU - 直线法兰轴承系列
宇通YTP直线轴承3D图库
直线法兰轴承系列
导向方法兰型
Powered by
CAD模型選擇
{ytp/flanged_linear_motion_ball/pilot_square_flanged_type/lmkp_uu.prj},{NB=LMKP6UU},{MODEL=LMKP6UU},{BALLS=4},{WEIGHT=18.00},{DR=6},{DRTOLERANCE=0 -0.009},{D=12},{DTOLERANCE= 0 -0.013},{L=19},{LTOLERANCE= 0 -0.30},{I=5},{D1=28.0},{K=22},{H=5},{PCD=20},{DD1=3.5},{DD2=6.0},{HH=3.1},{SE=0.012},{RR=0.012},{C=21},{CO=27},{PS=GBT/16940-2012},{MAT1=Gcr15},{HARDNESS1=60~64},{SURFACESS1=-},{MAT2=Gcr15},{HARDNESS2=61~66},{MAT3=Resin},{TEMPERATUER=-20~80},{SKELETON=65Mn},{MAT4=Nitrile rubber},{DC=-}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
BALLS
球例数
ⁿ/ₐ
WEIGHT
重量
[g]
DR
内径
[mm]
DRTOLERANCE
内径
ⁿ/ₐ
D
外径
[mm]
DTOLERANCE
外径公差
ⁿ/ₐ
L
长度
[mm]
LTOLERANCE
长度
ⁿ/ₐ
I
[mm]
D1
法兰
[mm]
K
法兰
[mm]
H
法兰
[mm]
PCD
法兰
[mm]
DD1
联接孔
[mm]
DD2
联接孔
[mm]
HH
联接孔h
[mm]
SE
SOUAR- ENESS
ⁿ/ₐ
RR
径向 跳动
ⁿ/ₐ
C
基本额定载荷 C
[kgf]
CO
基本额定载荷 Co
[kgf]
PS
生产标准
ⁿ/ₐ
MAT1
外壳材质
ⁿ/ₐ
HARDNESS1
外壳硬度
[HRC]
SURFACESS1
外壳表面处理
ⁿ/ₐ
MAT2
滚珠材质
ⁿ/ₐ
HARDNESS2
滚珠硬度
[HRC]
MAT3
保持器材质
ⁿ/ₐ
TEMPERATUER
保持器使用温度
[°C]
SKELETON
附件(密封件)骨架
ⁿ/ₐ
MAT4
附件(密封件)材质
ⁿ/ₐ
LMKP6UU
LMKP6UU
4
18.00
6
0 -0.009
12
0 -0.013
19
0 -0.30
5
28.0
22
5
20
3.5
6.0
3.1
0.012
0.012
21
27
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMKP8UU
LMKP8UU
4
29.00
8
0 -0.009
15
0 -0.013
24
0 -0.30
5
32.0
25
5
24
3.5
6.0
3.1
0.012
0.012
28
40
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMKP10UU
LMKP10UU
4
52.00
10
0 -0.009
19
0 -0.016
29
0 -0.30
6
40.0
30
6
29
4.5
7.5
4.1
0.012
0.012
38
56
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMKP12UU
LMKP12UU
4
57.00
12
0 -0.009
21
0 -0.016
30
0 -0.20
6
42.0
32
6
32
4.5
7.5
4.1
0.012
0.012
52
80
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMKP13UU
LMKP13UU
4
72.00
13
0 -0.009
23
0 -0.016
32
0 -0.20
6
43.0
34
6
33
4.5
7.5
4.1
0.012
0.012
52
80
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMKP16UU
LMKP16UU
5
104.00
16
0 -0.009
28
0 -0.016
37
0 -0.20
6
48.0
37
6
38
4.5
7.5
4.1
0.012
0.012
79
120
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMKP20UU
LMKP20UU
5
145.00
20
0 -0.010
32
0 -0.019
42
0 -0.20
8
54.0
42
8
43
5.5
9.0
5.1
0.015
0.015
90
140
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMKP25UU
LMKP25UU
6
300.00
25
0 -0.010
40
0 -0.019
59
0 -0.30
8
62.0
50
8
51
5.5
9.0
5.1
0.015
0.015
100
160
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMKP30UU
LMKP30UU
6
375.00
30
0 -0.010
45
0 -0.019
64
0 -0.30
10
74.0
58
10
60
6.6
11.0
6.1
0.015
0.015
160
280
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMKP35UU
LMKP35UU
6
560.00
35
0 -0.012
52
0 -0.022
70
0 -0.30
10
82.0
64
10
67
6.6
11.0
6.1
0.020
0.020
170
320
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMKP40UU
LMKP40UU
6
880.00
40
0 -0.012
60
0 -0.022
80
0 -0.30
13
96.0
75
13
78
9.0
14.0
8.1
0.020
0.020
220
410
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMKP50UU
LMKP50UU
6
2000.00
50
0 -0.012
80
0 -0.022
100
0 -0.30
13
116.0
92
13
98
9.0
14.0
8.1
0.020
0.020
390
810
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMKP60UU
LMKP60UU
6
2560.00
60
0 -0.015
90
0 -0.025
110
0 -0.30
18
134.0
106
18
112
11.0
17.5
10.8
0.025
0.025
480
1020
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表