LMKP-LUU-MX - 自润滑轴承系列
宇通YTP直线轴承3D图库
自润滑轴承系列
自润滑加长导向方法兰型
Powered by
CAD模型選擇
{ytp/self-lubricating_bearing_series/double_wide_pilot_square_flanged_type/lmkp_luu_mx.prj},{NB=LMKP20LUU-MX},{MODEL=LMKP20LUU-MX},{BALLS=5},{WEIGHT=258},{DR=20},{DRTOLERANCE= 0 -0.012},{D=32},{DTOLERANCE= 0 -0.019},{L=94},{L1=80},{LTOLERANCE=±0.3},{V=7.0},{I=8},{D1=54},{K=42},{H=8},{PCD=43},{DD1=5.5},{DD2=9.0},{HH=5.1},{SE=0.020},{RR=0.020},{C=143},{CO=280},{PS=GBT/16940-2012},{MAT1=Gcr15},{HARDNESS1=60~64},{MAT2=Gcr15},{HARDNESS2=61~66},{MAT3=Resin},{TEMPERATUER=-20~80},{SKELETON=65Mn},{MAT4=Nitrile rubber}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
BALLS
球例数
ⁿ/ₐ
WEIGHT
重量
[g]
DR
内径dr
[mm]
DRTOLERANCE
内径公差
ⁿ/ₐ
D
外径
[mm]
DTOLERANCE
外径公差
ⁿ/ₐ
L
长度 L
[mm]
L1
长度 L1
[mm]
LTOLERANCE
长度公差
ⁿ/ₐ
V
[mm]
I
[mm]
D1
法兰 D1
[mm]
K
法兰K
[mm]
H
法兰 R
[mm]
PCD
法兰 Φ
ⁿ/ₐ
DD1
联接孔 d1
ⁿ/ₐ
DD2
联接孔 d2
ⁿ/ₐ
HH
联接孔
ⁿ/ₐ
SE
法兰垂直度
[mm]
RR
径向跳动
ⁿ/ₐ
C
基本额定载荷 C
[kgf]
CO
基本额定载荷 Co
[kgf]
PS
生产标准
ⁿ/ₐ
MAT1
外壳材质
ⁿ/ₐ
HARDNESS1
外壳硬度
[HRC]
SURFACESS1
外壳表面处理
ⁿ/ₐ
MAT2
滚珠材质
ⁿ/ₐ
HARDNESS2
滚珠硬度
[HRC]
MAT3
保持器材质
ⁿ/ₐ
TEMPERATUER
保持器使用温度
[°C]
SKELETON
附件(密封件)骨架
ⁿ/ₐ
MAT4
附件(密封件)材质
ⁿ/ₐ
LMKP10LUU-MX
LMKP10LUU-MX
4
94
10
0 -0.010
19
0 -0.016
65
55
±0.3
5.0
6
40
30
6
29
4.5
7.5
4.1
0.015
0.015
60
112
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMKP12LUU-MX
LMKP12LUU-MX
4
106
12
0 -0.010
21
0 -0.016
68
57
±0.3
5.5
6
42
32
6
32
4.5
7.5
4.1
0.015
0.015
83
160
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMKP16LUU-MX
LMKP16LUU-MX
5
189
16
0 -0.010
28
0 -0.016
82
70
±0.3
6.0
6
48
37
6
38
4.5
7.5
4.1
0.015
0.015
126
240
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMKP20LUU-MX
LMKP20LUU-MX
5
258
20
0 -0.012
32
0 -0.019
94
80
±0.3
7.0
8
54
42
8
43
5.5
9.0
5.1
0.020
0.020
143
280
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMKP25LUU-MX
LMKP25LUU-MX
6
544
25
0 -0.012
40
0 -0.019
130
112
±0.3
9.0
8
62
50
8
51
5.5
9.0
5.1
0.020
0.020
159
320
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMKP30LUU-MX
LMKP30LUU-MX
6
669
30
0 -0.012
45
0 -0.019
143
123
±0.3
10.0
10
74
58
10
60
6.6
11.0
6.1
0.020
0.020
254
560
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMKP35LUU-MX
LMKP35LUU-MX
6
973
35
0 -0.015
52
0 -0.022
157
135
±0.3
11.0
10
82
64
10
67
6.6
11.0
6.1
0.025
0.025
270
640
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMKP40LUU-MX
LMKP40LUU-MX
6
1456
40
0 -0.015
60
0 -0.022
175
151
±0.3
12.0
13
96
75
13
78
9.0
14.0
8.1
0.025
0.025
350
820
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMKP50LUU-MX
LMKP50LUU-MX
6
3500
50
0 -0.015
80
0 -0.022
220
192
±0.3
14.0
13
116
92
13
98
9.0
14.0
8.1
0.025
0.025
620
1622
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
LMHP-LUU-MX - 自润滑轴承系列
宇通YTP直线轴承3D图库
11.05.2022
LMFC-LUU-MX - 自润滑轴承系列
宇通YTP直线轴承3D图库
11.05.2022
LMKC-LUU-MX - 自润滑轴承系列
宇通YTP直线轴承3D图库
11.05.2022
LMHC-LUU-MX - 自润滑轴承系列
宇通YTP直线轴承3D图库
11.05.2022
LMKP_LUU - 直线法兰轴承系列
宇通YTP直线轴承3D图库
26.03.2024
CQ2-Z/CDQ2-Z - Compact Cylinder: Large Bore Size Double Acting,Single Rod
SMC
14.12.2022
RS2H - Heavy Duty Stopper Cylinder
SMC
28.09.2023
SCSN, PSCSN, SSCSN, SCSNN, PSCSNN, SSCSNN - 固定环 带内螺纹型 夹持型 开口型
Misumi
02.06.2021
Shielded Type ZZ
NSK Rolling Bearing
07.06.2024
LMFP-LUU-MX - 自润滑轴承系列
宇通YTP直线轴承3D图库
11.05.2022
GA型 - 球面杆端接头
Camozzi
11.06.2024
G型 - 叉形杆端接头
Camozzi
11.06.2024
MC系列过滤器/减压阀二联件
Camozzi
11.06.2024
61系列气缸 - 铝型材 ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562)
Camozzi
11.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表