您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
LMHP LAUU - 直线法兰轴承系列
宇通YTP直线轴承3D图库
直线法兰轴承系列
加长导向椭圆法兰型
Powered by
CAD模型選擇
{ytp/flanged_linear_motion_ball/double_wide_pilot_two_side_cut_flanged_type/lmhp_lauu.prj},{NB=LMHP6LAUU},{MODEL=LMHP6LAUU},{BALLS=4},{WEIGHT=28.00},{DR=6},{DRTOLERANCE= 0 -0.010},{D=12},{DTOLERANCE= 0 -0.013},{L=35},{LTOLERANCE= 0 -0.30},{I=5},{D1=28.0},{W=18},{H=5},{A=20},{F=0},{DD1=3.5},{DD2=6.0},{HH=3.1},{SE=0.015},{RR=0.015},{C=33},{CO=54},{PS=GBT/16940-2012},{MAT1=Gcr15},{HARDNESS1=60~64},{SURFACESS1=Electroless Nickel Plating},{MAT2=Gcr15},{HARDNESS2=61~66},{MAT3=Resin},{TEMPERATUER=-20~80},{SKELETON=65Mn},{MAT4=Nitrile rubber},{DC=-}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
BALLS
球例数
ⁿ/ₐ
WEIGHT
重量
[g]
DR
内径
[mm]
DRTOLERANCE
内径
ⁿ/ₐ
D
外径
[mm]
DTOLERANCE
外径公差
ⁿ/ₐ
L
长度
[mm]
LTOLERANCE
长度
ⁿ/ₐ
I
[mm]
D1
法兰
[mm]
W
法兰
[mm]
H
法兰
[mm]
A
法兰
[mm]
F
法兰
[mm]
DD1
联接孔
[mm]
DD2
联接孔
[mm]
HH
联接孔h
[mm]
SE
SOUAR- ENESS
ⁿ/ₐ
RR
径向 跳动
ⁿ/ₐ
C
基本额定载荷 C
[kgf]
CO
基本额定载荷 Co
[kgf]
PS
生产标准
ⁿ/ₐ
MAT1
外壳材质
ⁿ/ₐ
HARDNESS1
外壳硬度
[HRC]
SURFACESS1
外壳表面处理
ⁿ/ₐ
MAT2
滚珠材质
ⁿ/ₐ
HARDNESS2
滚珠硬度
[HRC]
MAT3
保持器材质
ⁿ/ₐ
TEMPERATUER
保持器使用温度
[°C]
SKELETON
附件(密封件)骨架
ⁿ/ₐ
MAT4
附件(密封件)材质
ⁿ/ₐ
LMHP6LAUU
LMHP6LAUU
4
28.00
6
0 -0.010
12
0 -0.013
35
0 -0.30
5
28.0
18
5
20
0
3.5
6.0
3.1
0.015
0.015
33
54
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
Electroless Nickel Platin...
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMHP8LAUU
LMHP8LAUU
4
47.00
8
0 -0.010
15
0 -0.013
45
0 -0.30
5
32.0
21
5
24
0
3.5
6.0
3.1
0.015
0.015
44
80
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
Electroless Nickel Platin...
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMHP10LAUU
LMHP10LAUU
4
90.00
10
0 -0.010
19
0 -0.016
55
0 -0.30
6
40.0
25
6
29
0
4.5
7.5
4.1
0.015
0.015
60
112
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
Electroless Nickel Platin...
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMHP12LAUU
LMHP12LAUU
4
102.00
12
0 -0.010
21
0 -0.016
57
0 -0.30
6
42.0
27
6
32
0
4.5
7.5
4.1
0.015
0.015
83
160
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
Electroless Nickel Platin...
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMHP13LAUU
LMHP13LAUU
4
123.00
13
0 -0.010
23
0 -0.016
61
0 -0.30
6
43.0
29
6
33
0
4.5
7.5
4.1
0.015
0.015
83
160
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
Electroless Nickel Platin...
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMHP16LAUU
LMHP16LAUU
5
182.00
16
0 -0.010
28
0 -0.016
70
0 -0.30
6
48.0
34
6
31
22
4.5
7.5
4.1
0.015
0.015
126
240
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
Electroless Nickel Platin...
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMHP20LAUU
LMHP20LAUU
5
247.00
20
0 -0.012
32
0 -0.019
80
0 -0.30
8
54.0
38
8
36
24
5.5
9.0
5.1
0.020
0.020
143
280
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
Electroless Nickel Platin...
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMHP25LAUU
LMHP25LAUU
6
525.00
25
0 -0.012
40
0 -0.019
112
0 -0.40
8
62.0
46
8
40
32
5.5
9.0
5.1
0.020
0.020
159
320
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
Electroless Nickel Platin...
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMHP30LAUU
LMHP30LAUU
6
645.00
30
0 -0.012
45
0 -0.019
123
0 -0.40
10
74.0
51
10
49
35
6.6
11.0
6.1
0.020
0.020
254
560
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
Electroless Nickel Platin...
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMHP35LAUU
LMHP35LAUU
6
960.00
35
0 -0.015
52
0 -0.022
135
0 -0.40
10
82.0
58
10
55
38
6.6
11.0
6.1
0.025
0.025
270
640
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
Electroless Nickel Platin...
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMHP40LAUU
LMHP40LAUU
6
1410.00
40
0 -0.015
60
0 -0.022
151
0 -0.40
13
96.0
66
13
64
45
9.0
14.0
8.1
0.025
0.025
350
820
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
Electroless Nickel Platin...
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMHP50LAUU
LMHP50LAUU
6
2450.00
50
0 -0.015
80
0 -0.022
192
0 -0.40
13
116.0
86
13
80
56
9.0
14.0
8.1
0.025
0.025
608
1590
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
Electroless Nickel Platin...
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表