LMHP-RAUU - 直线法兰轴承系列
宇通YTP直线轴承3D图库
中等长度型(中型)系列
中型导向椭圆法兰型
Powered by
CAD模型選擇
{ytp/reinforced_type/medium_pilot_two_side_cut_flanged_type/lmhp_ruu.prj},{NB=LMHP12RUU},{MODEL=LMHP12RUU},{BALLS=4},{WEIGHT=81},{DR=12},{DRTOLERANCE= 0 -0.010},{D=21},{DTOLERANCE= 0 -0.016},{L=47},{LTOLERANCE=±0.3},{I=6},{D1=42},{W=27},{H=6},{A=32},{F=0},{DD1=4.5},{DD2=7.5},{HH=4.1},{SE=0.015},{RR=0.015},{C=63.5},{CO=81.5},{PS=GBT/16940-2012},{MAT1=Gcr15},{HARDNESS1=60~64},{MAT2=Gcr15},{HARDNESS2=61~66},{MAT3=Resin},{TEMPERATUER=-20~80},{SKELETON=65Mn},{MAT4=Nitrile rubber}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
BALLS
球例数
ⁿ/ₐ
WEIGHT
重量
[g]
DR
内径dr
[mm]
DRTOLERANCE
内径公差
ⁿ/ₐ
D
外径
[mm]
DTOLERANCE
外径公差
ⁿ/ₐ
L
长度 L
[mm]
LTOLERANCE
长度公差
ⁿ/ₐ
I
[mm]
D1
法兰D1
[mm]
W
法兰 W
[mm]
H
法兰 H
[mm]
A
FLANGE A
[mm]
F
法兰 F
[mm]
DD1
联接孔d1
ⁿ/ₐ
DD2
联接孔d2
ⁿ/ₐ
HH
联接孔
ⁿ/ₐ
SE
法兰垂直度
[mm]
RR
径向跳动
ⁿ/ₐ
C
基本额定载荷 C
[kgf]
CO
基本额定载荷 Co
[kgf]
PS
生产标准
ⁿ/ₐ
MAT1
外壳材质
ⁿ/ₐ
HARDNESS1
外壳硬度
[HRC]
SURFACESS1
外壳表面处理
ⁿ/ₐ
MAT2
滚珠材质
ⁿ/ₐ
HARDNESS2
滚珠硬度
[HRC]
MAT3
保持器材质
ⁿ/ₐ
TEMPERATUER
保持器使用温度
[°C]
SKELETON
附件(密封件)骨架
ⁿ/ₐ
MAT4
附件(密封件)材质
ⁿ/ₐ
LMHP6RUU
LMHP6RUU
4
24
6
0 -0.010
12
0 -0.013
29
±0.3
5
28
18
5
20
0
3.5
6.0
3.1
0.015
0.015
22.6
31
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMHP8RUU
LMHP8RUU
4
43
8
0 -0.010
15
0 -0.013
37
±0.3
5
32
21
5
24
0
3.5
6.0
3.1
0.015
0.015
31
45.2
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMHP10RUU
LMHP10RUU
4
77
10
0 -0.010
19
0 -0.016
47
±0.3
6
40
25
6
29
0
4.5
7.5
4.1
0.015
0.015
50.8
71.8
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMHP12RUU
LMHP12RUU
4
81
12
0 -0.010
21
0 -0.016
47
±0.3
6
42
27
6
32
0
4.5
7.5
4.1
0.015
0.015
63.5
81.5
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMHP13RUU
LMHP13RUU
4
102
13
0 -0.010
23
0 -0.016
47
±0.3
6
43
29
6
33
0
4.5
7.5
4.1
0.015
0.015
64
82.6
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMHP16RUU
LMHP16RUU
5
149
16
0 -0.010
28
0 -0.016
56
±0.3
6
48
34
6
31
22
4.5
7.5
4.1
0.015
0.015
116.5
144.8
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMHP20RUU
LMHP20RUU
5
219
20
0 -0.012
32
0 -0.019
65
±0.3
8
54
38
8
36
24
5.5
9.0
5.1
0.020
0.02
155.5
206.8
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMHP25RUU
LMHP25RUU
6
450
25
0 -0.012
40
0 -0.019
83
±0.3
8
62
46
8
40
32
5.5
9.0
5.1
0.020
0.02
172.5
306.8
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMHP30RUU
LMHP30RUU
6
492
30
0 -0.012
45
0 -0.019
90
±0.3
10
74
51
10
49
35
6.6
11.0
6.1
0.020
0.02
244
397.5
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表