您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
한국어
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 三益精工
Created: 30.08.2021.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
三益精工
LMHPL - 椭圆形法兰长直线衬套
三益精工
Linear Bushing
FLANGE
LMFP/K/H-L
Powered by
CAD模型選擇
{samick_pr/linear_bushing/flange/lmfp-h-k_l/lmhpl.prj},{NB=LMHP12LUU},{MN=LMHP12L},{SEAL=UU},{RETAINER=},{OSLEV=},{BALLTY=},{DR=12},{D=21},{L=57},{D1=42},{L1=6.0},{H=6},{W=27},{A=32},{F=},{B1=4.5},{B2=8.0},{H1=4.4},{SQ=15},{RETX= '', 'Resin Retainer', 'A', 'A, Steel Retainer'},{NH=4},{D2=17.20},{BR=4}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
MN
公称型号
ⁿ/ₐ
DR
内切内径
[mm]
D
外径
[mm]
L
长度
[mm]
D1
法兰直径
[mm]
L1
l
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
B1
ⁿ/ₐ
B2
ⁿ/ₐ
H1
h
ⁿ/ₐ
SQ
方正
[μm]
BR
球行
ⁿ/ₐ
LMHP06LUU
LMHP06L
6
12
35
28
5.0
5
18
20
3.4
6.5
3.3
15
4
LMHP08LUU
LMHP08L
8
15
45
32
5.0
5
21
24
3.4
6.5
3.3
15
4
LMHP10LUU
LMHP10L
10
19
55
39
6.0
6
25
29
4.5
8.0
4.4
15
4
LMHP12LUU
LMHP12L
12
21
57
42
6.0
6
27
32
4.5
8.0
4.4
15
4
LMHP13LUU
LMHP13L
13
23
61
43
6.0
6
29
33
4.5
8.0
4.4
15
4
LMHP16LUU
LMHP16L
16
28
70
48
6.0
6
34
38
22
4.5
8.0
4.4
15
5
LMHP20LUU
LMHP20L
20
32
80
54
8.0
8
38
43
24
5.5
9.2
5.4
20
5
LMHP25LUU
LMHP25L
25
40
112
62
8.0
8
46
51
32
5.5
9.2
5.4
20
6
LMHP30LUU
LMHP30L
30
45
123
74
10.0
10
51
60
35
6.6
11.0
6.5
20
6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表