目錄: 三益精工
Created: 30.08.2021.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
三益精工
LMEFP L - 圓形先導法蘭長直線襯套
三益精工
Linear Bushing
FLANGE
LMEFP/K-L
Powered by
CAD模型選擇
{samick_pr/linear_bushing/flange/lmefp-k_l/lmefp_l.prj},{NB=LMEFP20UU},{MN=LMEFP20},{SEAL=UU},{RETAINER=},{DR=20},{D=32},{L=80},{D1=54},{LL=8},{H=8},{PCD=43},{B1=5.5},{B2=9.2},{H1=5.4},{SQ=17},{RETX= '', 'Resin Retainer', 'A', 'A, Steel Retainer'},{D2=27.50},{BR=5},{NH=4}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
MN
公称型号
ⁿ/ₐ
DR
内切内径
[mm]
D
外径
[mm]
L
长度
[mm]
D1
法兰直径
[mm]
LL
l
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
PCD
ⁿ/ₐ
B1
ⁿ/ₐ
B2
ⁿ/ₐ
H1
h
ⁿ/ₐ
SQ
方正
[μm]
BR
球行
ⁿ/ₐ
NH
孔数
[mm]
LMEFP8UU
LMEFP8
8
16
45
32
5
5
24
3.4
6.5
3.3
15
4
4
LMEFP12UU
LMEFP12
12
22
57
42
6
6
32
4.5
8.0
4.4
15
4
4
LMEFP16UU
LMEFP16
16
26
70
48
6
6
36
4.5
8.0
4.4
15
5
4
LMEFP20UU
LMEFP20
20
32
80
54
8
8
43
5.5
9.2
5.4
17
5
4
LMEFP25UU
LMEFP25
25
40
112
62
8
8
51
5.5
9.2
5.4
17
6
4
LMEFP25UU
LMEFP25
30
47
123
76
10
10
62
6.6
11.0
6.5
15
6
4
LMEFP25UU
LMEFP25
40
62
154
98
13
13
80
9.0
14.0
8.6
20
6
4
LMEFP25UU
LMEFP25
50
75
192
112
13
13
94
9.0
14.0
8.6
20
6
4
LMEFP25UU
LMEFP25
60
90
211
134
18
18
112
11.0
17.5
10.8
25
6
4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表