LMCHP UU/LMCHP LAUU - 紧凑导向椭圆法兰型
宇通YTP直线轴承3D图库
紧凑型轴承系列
紧凑导向椭圆法兰型
Powered by
CAD模型選擇
{ytp/compact_bearing/pilot_two_side_cut_flanged_type/lmchp_auu.prj},{NB=LMCHP8AUU},{MODEL=LMCHP8AUU},{BALLS=6},{WEIGHT=24.00},{DR=8},{DRTOLERANCE=0 -0.009},{D=13},{DTOLERANCE= 0 -0.011},{L=24},{LTOLERANCE=+0.3/-0.3},{I=5},{D1=28.0},{W=19},{H=5},{A=22},{F=0},{DD1=3.5},{DD2=6.0},{HH=3.1},{RRR=3.00},{SE=0.012},{RR=0.012},{C=23.5},{CO=27.7},{PS=GBT/16940-2012},{MAT1=Gcr15},{HARDNESS1=60~64},{MAT2=Gcr15},{HARDNESS2=61~66},{MAT3=Resin},{TEMPERATUER=-20~80},{SKELETON=65Mn},{MAT4=Nitrile rubber},{DC=-}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
BALLS
球例数
ⁿ/ₐ
WEIGHT
重量
[g]
DR
内径
[mm]
DRTOLERANCE
内径
ⁿ/ₐ
D
外径
[mm]
DTOLERANCE
外径公差
ⁿ/ₐ
L
长度
[mm]
LTOLERANCE
长度
ⁿ/ₐ
I
[mm]
D1
法兰
[mm]
W
法兰
[mm]
H
法兰
[mm]
A
法兰
[mm]
F
法兰
[mm]
DD1
联接孔
[mm]
DD2
联接孔
[mm]
HH
联接孔h
[mm]
RRR
联接孔r
[mm]
SE
SOUAR- ENESS
ⁿ/ₐ
RR
径向 跳动
ⁿ/ₐ
C
基本额定载荷 C
[kgf]
CO
基本额定载荷 Co
[kgf]
PS
生产标准
ⁿ/ₐ
MAT1
外壳材质
ⁿ/ₐ
HARDNESS1
外壳硬度
[HRC]
SURFACESS1
外壳表面处理
ⁿ/ₐ
MAT2
滚珠材质
ⁿ/ₐ
HARDNESS2
滚珠硬度
[HRC]
MAT3
保持器材质
ⁿ/ₐ
TEMPERATUER
保持器使用温度
[°C]
SKELETON
附件(密封件)骨架
ⁿ/ₐ
MAT4
附件(密封件)材质
ⁿ/ₐ
LMCHP6AUU
LMCHP6AUU
6
15.00
6
0 -0.009
10
0 -0.011
19
+0.3/-0.3
5
25.0
16
5
19
0
3.5
6.0
3.1
3.00
0.012
0.012
13
15.5
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
无电解镀镍
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMCHP8AUU
LMCHP8AUU
6
24.00
8
0 -0.009
13
0 -0.011
24
+0.3/-0.3
5
28.0
19
5
22
0
3.5
6.0
3.1
3.00
0.012
0.012
23.5
27.7
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
无电解镀镍
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMCHP10AUU
LMCHP10AUU
6
46.00
10
0 -0.009
17
0 -0.013
29
+0.3/-0.3
6
35.0
23
6
27
0
4.5
7.5
4.1
3.75
0.012
0.012
36.8
43.3
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
无电解镀镍
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMCHP12AUU
LMCHP12AUU
6
55.00
12
0 -0.009
19
0 -0.013
30
+0.3/-0.3
6
38.0
25
6
30
0
4.5
7.5
4.1
3.75
0.012
0.012
38
44.9
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
无电解镀镍
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMCHP16AUU
LMCHP16AUU
6
83.00
16
0 -0.009
26
0 -0.016
37
+0.3/-0.3
6
44.0
32
6
27
24
4.5
7.5
4.1
3.75
0.012
0.012
60.8
71.5
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
无电解镀镍
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表