LM LAM - 直线轴承标准系列
宇通YTP直线轴承3D图库
直线轴承标准系列
加长型
Powered by
CAD模型選擇
{ytp/linear_motion_ball_bearing_series/double-wide_type/lm_lam.prj},{NB=LM16LAM},{MODEL=LM16LAM},{BALLS=5},{WEIGHT=145.00},{DR=16},{DRTOLERANCE= 0 -0.010},{D=28},{DTOLERANCE= 0 -0.016},{L=70},{LTOLERANCE= 0 -0.30},{B=53},{BTOLERANCE= 0 -0.30},{D1=27},{W=1.6},{RR=0.015},{C=126},{CO=240},{PS=GBT/16940-2012},{MAT1=Gcr15},{HARDNESS1=60~64},{SURFACESS1=Electroless Nickel Plating},{MAT2=Gcr15},{HARDNESS2=61~66},{MAT3=304 stainless steel},{TEMPERATUER=-20~80},{SKELETON=65Mn},{MAT4=-},{DC=-}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
BALLS
球例数
ⁿ/ₐ
WEIGHT
重量
[g]
DR
内径公差
[mm]
DRTOLERANCE
内径公差
ⁿ/ₐ
D
外径
[mm]
DTOLERANCE
外径公差
ⁿ/ₐ
L
长度
[mm]
LTOLERANCE
长度
ⁿ/ₐ
B
外止动槽
[mm]
BTOLERANCE
外止动槽
ⁿ/ₐ
D1
外止动槽
[mm]
W
[mm]
RR
径向跳动
ⁿ/ₐ
C
基本额定载荷 C
[kgf]
CO
基本额定载荷 Co
[kgf]
PS
生产标准
ⁿ/ₐ
MAT1
外壳材质
ⁿ/ₐ
HARDNESS1
外壳硬度
[HRC]
SURFACESS1
外壳表面处理
ⁿ/ₐ
MAT2
滚珠材质
ⁿ/ₐ
HARDNESS2
滚珠硬度
[HRC]
MAT3
保持器材质
ⁿ/ₐ
TEMPERATUER
保持器使用温度
[°C]
SKELETON
附件(密封件)骨架
ⁿ/ₐ
MAT4
附件(密封件)材质
ⁿ/ₐ
LM6LAM
LM6LAM
4
16.00
6
0 -0.010
12
0 -0.013
35
0 -0.30
27
0 -0.30
11.5
1.1
0.015
33
54
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
无电解镀镍
Gcr15
61~66
304不锈钢
-20~80
65Mn
-
LM8LAM
LM8LAM
4
31.00
8
0 -0.010
15
0 -0.013
45
0 -0.30
35
0 -0.30
14.3
1.1
0.015
44
80
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
无电解镀镍
Gcr15
61~66
304不锈钢
-20~80
65Mn
-
LM10LAM
LM10LAM
4
62.00
10
0 -0.010
19
0 -0.016
55
0 -0.30
44
0 -0.30
18
1.3
0.015
60
112
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
无电解镀镍
Gcr15
61~66
304不锈钢
-20~80
65Mn
-
LM12LAM
LM12LAM
4
80.00
12
0 -0.010
21
0 -0.016
57
0 -0.30
46
0 -0.30
20
1.3
0.015
83
160
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
无电解镀镍
Gcr15
61~66
304不锈钢
-20~80
65Mn
-
LM13LAM
LM13LAM
4
90.00
13
0 -0.010
23
0 -0.016
61
0 -0.30
46
0 -0.30
22
1.3
0.015
83
160
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
无电解镀镍
Gcr15
61~66
304不锈钢
-20~80
65Mn
-
LM16LAM
LM16LAM
5
145.00
16
0 -0.010
28
0 -0.016
70
0 -0.30
53
0 -0.30
27
1.6
0.015
126
240
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
无电解镀镍
Gcr15
61~66
304不锈钢
-20~80
65Mn
-
LM20LAM
LM20LAM
5
180.00
20
0 -0.012
32
0 -0.019
80
0 -0.30
61
0 -0.30
30.5
1.6
0.020
143
280
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
无电解镀镍
Gcr15
61~66
304不锈钢
-20~80
65Mn
-
LM25LAM
LM25LAM
6
440.00
25
0 -0.012
40
0 -0.019
112
0 -0.40
82
0 -0.40
38
1.85
0.020
159
320
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
无电解镀镍
Gcr15
61~66
304不锈钢
-20~80
65Mn
-
LM30LAM
LM30LAM
6
480.00
30
0 -0.012
45
0 -0.019
123
0 -0.40
89
0 -0.40
43
1.85
0.020
254
560
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
无电解镀镍
Gcr15
61~66
304不锈钢
-20~80
65Mn
-
LM35LAM
LM35LAM
6
795.00
35
0 -0.015
52
0 -0.022
135
0 -0.40
99
0 -0.40
49
2.1
0.025
270
640
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
无电解镀镍
Gcr15
61~66
304不锈钢
-20~80
65Mn
-
LM40LAM
LM40LAM
6
1170.00
40
0 -0.015
60
0 -0.022
151
0 -0.40
121
0 -0.40
57
2.1
0.025
350
820
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
无电解镀镍
Gcr15
61~66
304不锈钢
-20~80
65Mn
-
LM50LAM
LM50LAM
6
3100.00
50
0 -0.015
80
0 -0.022
192
0 -0.40
148
0 -0.40
76.5
2.6
0.025
620
1622
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
无电解镀镍
Gcr15
61~66
304不锈钢
-20~80
65Mn
-
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
LME_LAUU - 直线轴承标准系列
宇通YTP直线轴承3D图库
11.05.2022
K1938 - 轴用卡簧,DIN 471
KIPP
27.05.2024
SC_L - 直线轴承滑块单元
宇通YTP直线轴承3D图库
11.05.2022
LME-AUU - 直线轴承标准系列
宇通YTP直线轴承3D图库
11.05.2022
LM-AUU - 直线轴承标准系列
宇通YTP直线轴承3D图库
11.05.2022
LME_LUU - 直线轴承标准系列
宇通YTP直线轴承3D图库
11.05.2022
LM_LM - 直线轴承标准系列
宇通YTP直线轴承3D图库
11.05.2022
MAE-RINGSCHR-A2/A4 - 吊环螺栓,不锈钢,铸造型
MÄDLER
10.04.2024
LM_LAUU - 直线轴承标准系列
宇通YTP直线轴承3D图库
11.05.2022
LM_LUU - 直线轴承标准系列
宇通YTP直线轴承3D图库
11.05.2022
SCE - 直线轴承滑块单元
宇通YTP直线轴承3D图库
11.05.2022
SC - 直线轴承滑块单元
宇通YTP直线轴承3D图库
11.05.2022
Fan expansion kit - for retrofitting
Rittal
20.01.2022
B700_-DB,B720_-DB,B7___B-DB,B700_CSU-DB,B700_-DF,B720_-DF - Angular Contact...
Misumi
07.06.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表