目錄: 三益精工
Created: 30.08.2021.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
三益精工
LM L - 长直线轴承
三益精工
Linear Bushing
LM
LM_L
Powered by
CAD模型選擇
{samick_pr/linear_bushing/lm/lm_l/lm_l.prj},{NB=LM16LUU-},{MN=LM16L},{SEAL=UU},{RETAINER=},{OSLEV=},{BALLTY=},{DR=16},{D=28},{L=70},{B=53},{L2=1.60},{W=1.6},{DO=27.0},{D1=24.66},{RETX= '', 'Resin Retainer', 'A', 'A, Steel Retainer'},{BR=5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
MN
公称型号
ⁿ/ₐ
DR
内切内径
[mm]
D
外径
[mm]
L
长度
[mm]
B
[mm]
W
ⁿ/ₐ
DO
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
BR
球行
[mm]
LM6LUU-
LM06L
6
12
35
27
1.1
11.5
10.15
4
LM8LUU-
LM08L
8
15
45
35
1.1
14.3
12.90
4
LM10LUU-
LM10L
10
19
55
44
1.3
18.0
16.25
4
LM12LUU-
LM12L
12
21
57
46
1.3
20.0
18.00
4
LM13LUU-
LM13L
13
23
61
46
1.3
22.0
19.66
4
LM16LUU-
LM16L
16
28
70
53
1.6
27.0
24.66
5
LM20LUU-
LM20L
20
32
80
61
1.6
30.5
28.50
5
LM25LUU-
LM25L
25
40
112
82
1.9
38.0
34.50
6
LM30LUU-
LM30L
30
45
123
89
1.9
43.0
41.00
6
LM35LUU-
LM35L
35
52
135
99
2.1
49.0
47.50
6
LM40LUU-
LM40L
40
60
154
121
2.1
57.0
53.80
6
LM50LUU-
LM50L
50
80
192
148
2.6
76.5
67.70
6
LM60LUU-
LM60L
60
90
211
170
3.1
86.5
81.50
6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表