LM-AM - 直线轴承标准系列
宇通YTP直线轴承3D图库
直线轴承标准系列
标准型
Powered by
CAD模型選擇
{ytp/linear_motion_ball_bearing_series/standard_type/lm_am.prj},{NB=LM16AM},{MODEL=LM16AM},{BALLS=5},{WEIGHT=69.00},{DR=16},{DRTOLERANCE= 0 -0.009},{D=28},{DTOLERANCE= 0 -0.013},{L=37},{LTOLERANCE= 0 -0.20},{B=26.5},{BTOLERANCE= 0 -0.20},{D1=27},{W=1.6},{RR=0.012},{C=79},{CO=120},{PS=GBT/16940-2012},{MAT1=Gcr15},{HARDNESS1=60~64},{SURFACESS1=Electroless nickel plating},{MAT2=Gcr15},{HARDNESS2=61~66},{MAT3=304 stainless steel},{TEMPERATUER=-20~80},{SKELETON=65Mn},{MAT4=-},{DC=-}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
BALLS
球例数
ⁿ/ₐ
WEIGHT
重量
[g]
DR
内径 dr
[mm]
DRTOLERANCE
内径公差
ⁿ/ₐ
D
外径
[mm]
DTOLERANCE
外径公差
ⁿ/ₐ
L
长度 L
[mm]
LTOLERANCE
长度公差
ⁿ/ₐ
B
外止动槽 B
[mm]
BTOLERANCE
外止动槽公差
ⁿ/ₐ
D1
外止动槽 D1
[mm]
W
[mm]
RR
径向 跳动
ⁿ/ₐ
C
基本额定载荷 C
[kgf]
CO
基本额定载荷 Co
[kgf]
PS
生产标准
ⁿ/ₐ
MAT1
外壳材质
ⁿ/ₐ
HARDNESS1
外壳硬度
[HRC]
SURFACESS1
外壳表面处理
ⁿ/ₐ
MAT2
滚珠材质
ⁿ/ₐ
HARDNESS2
滚珠硬度
[HRC]
MAT3
保持器材质
ⁿ/ₐ
TEMPERATUER
保持器使用温度
[°C]
SKELETON
附件(密封件)骨架
ⁿ/ₐ
MAT4
附件(密封件)材质
ⁿ/ₐ
LM6AM
LM6AM
4
7.60
6
0 -0.009
12
0 -0.011
19
0 -0.20
13.5
0 -0.20
11.5
1.1
0.012
21
27
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
无电解镀镍
Gcr15
61~66
304不锈钢
-20~80
65Mn
-
LM8AM
LM8AM
4
15.00
8
0 -0.009
15
0 -0.011
24
0 -0.20
17.5
0 -0.20
14.3
1.1
0.012
27
41
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
无电解镀镍
Gcr15
61~66
304不锈钢
-20~80
65Mn
-
LM10AM
LM10AM
4
29.50
10
0 -0.009
19
0 -0.013
29
0 -0.20
22
0 -0.20
18
1.3
0.012
38
56
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
无电解镀镍
Gcr15
61~66
304不锈钢
-20~80
65Mn
-
LM12AM
LM12AM
4
31.50
12
0 -0.009
21
0 -0.013
30
0 -0.20
23
0 -0.20
20
1.3
0.012
42
61
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
无电解镀镍
Gcr15
61~66
304不锈钢
-20~80
65Mn
-
LM13AM
LM13AM
4
43.00
13
0 -0.009
23
0 -0.013
32
0 -0.20
23
0 -0.20
22
1.3
0.012
52
79
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
无电解镀镍
Gcr15
61~66
304不锈钢
-20~80
65Mn
-
LM16AM
LM16AM
5
69.00
16
0 -0.009
28
0 -0.013
37
0 -0.20
26.5
0 -0.20
27
1.6
0.012
79
120
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
无电解镀镍
Gcr15
61~66
304不锈钢
-20~80
65Mn
-
LM20AM
LM20AM
5
87.00
20
0 -0.010
32
0 -0.016
42
0 -0.20
30.5
0 -0.20
30.5
1.6
0.015
88
140
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
无电解镀镍
Gcr15
61~66
304不锈钢
-20~80
65Mn
-
LM25AM
LM25AM
6
220.00
25
0 -0.010
40
0 -0.016
59
0 -0.30
41
0 -0.30
38
1.85
0.015
100
160
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
无电解镀镍
Gcr15
61~66
304不锈钢
-20~80
65Mn
-
LM30AM
LM30AM
6
250.00
30
0 -0.010
45
0 -0.016
64
0 -0.30
44.5
0 -0.30
43
1.85
0.015
160
220
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
无电解镀镍
Gcr15
61~66
304不锈钢
-20~80
65Mn
-
LM35AM
LM35AM
6
390.00
35
0 -0.012
52
0 -0.019
70
0 -0.30
49.5
0 -0.30
49
2.1
0.020
170
320
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
无电解镀镍
Gcr15
61~66
304不锈钢
-20~80
65Mn
-
LM40AM
LM40AM
6
585.00
40
0 -0.012
60
0 -0.019
80
0 -0.30
60.5
0 -0.30
57
2.1
0.020
220
410
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
无电解镀镍
Gcr15
61~66
304不锈钢
-20~80
65Mn
-
LM50AM
LM50AM
6
1580.00
50
0 -0.012
80
0 -0.019
100
0 -0.30
74
0 -0.30
76.5
2.6
0.020
390
810
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
无电解镀镍
Gcr15
61~66
304不锈钢
-20~80
65Mn
-
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表