您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
LLM型双滚珠链条导轨 - 滚珠链条导轨
利来链条
滚子链导轨/链轮
滚珠链条导轨
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/roller_chain_guide_sprocket/ball_chain_guide/llm_type.prj},{NB=LLM32B2},{MODEL=LLM32B2},{TYPE=LLM Type double roller chain guide},{CIM=32B-2},{BB=2'' x 31 mm},{B=87.4},{H=20},{HD1=34.6},{MATERIAL=UPE},{REMARK=2 m/PC, large quantity and customizable length}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
CIM
链条 ISO 型号
ⁿ/ₐ
BB
欧标或美标链条
ⁿ/ₐ
B
[mm]
H
[mm]
HD1
Hd1
[mm]
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
REMARK
备注
ⁿ/ₐ
LLM06B2
LLM06B2
06B-2
3/8'' x 7/32''
25.0
10
13.2
UPE
2米/根,量大可定制长度
LLM08B2-10
LLM08B2-10
08B-2
1/2'' x 5/16''
35.0
10
14.3
UPE
2米/根,量大可定制长度
LLM08B2-15
LLM08B2-15
08B-2
1/2'' x 5/16''
35.0
15
19.3
UPE
2米/根,量大可定制长度
LLM08B2-20
LLM08B2-20
08B-2
1/2'' x 5/16''
35.0
20
24.3
UPE
2米/根,量大可定制长度
LLM08B2-30
LLM08B2-30
08B-2
1/2'' x 5/16''
35.0
30
34.3
UPE
2米/根,量大可定制长度
LLM10B2-10
LLM10B2-10
10B-2
5/8'' x 3/8''
40.0
10
15.1
UPE
2米/根,量大可定制长度
LLM10B2-15
LLM10B2-15
10B-2
5/8'' x 3/8''
40.0
15
20.1
UPE
2米/根,量大可定制长度
LLM10B2-20
LLM10B2-20
10B-2
5/8'' x 3/8''
40.0
20
25.1
UPE
2米/根,量大可定制长度
LLM10B2-30
LLM10B2-30
10B-2
5/8'' x 3/8''
40.0
30
35.1
UPE
2米/根,量大可定制长度
LLM12B2-10
LLM12B2-10
12B-2
3/4'' x 7/16''
45.0
10
16.0
UPE
2米/根,量大可定制长度
LLM12B2-15
LLM12B2-15
12B-2
3/4'' x 7/16''
45.0
15
21.0
UPE
2米/根,量大可定制长度
LLM12B2-20
LLM12B2-20
12B-2
3/4'' x 7/16''
45.0
20
26.0
UPE
2米/根,量大可定制长度
LLM12B2-30
LLM12B2-30
12B-2
3/4'' x 7/16''
45.0
30
36.0
UPE
2米/根,量大可定制长度
LLM16B2-15
LLM16B2-15
16B-2
1'' x 17 mm
47.8
15
22.9
UPE
2米/根,量大可定制长度
LLM16B2-20
LLM16B2-20
16B-2
1'' x 17 mm
47.8
20
27.9
UPE
2米/根,量大可定制长度
LLM16B2-30
LLM16B2-30
16B-2
1'' x 17 mm
47.8
30
37.9
UPE
2米/根,量大可定制长度
LLM20B2
LLM20B2
20B-2
1 1/4'' x 3/4''
54.7
15
24.5
UPE
2米/根,量大可定制长度
LLM24B2
LLM24B2
24B-2
1 1/2'' x 1''
72.0
15
27.7
UPE
2米/根,量大可定制长度
LLM28B2
LLM28B2
28B-2
1 3/4'' x 31 mm
88.4
20
34.0
UPE
2米/根,量大可定制长度
LLM32B2
LLM32B2
32B-2
2'' x 31 mm
87.4
20
34.6
UPE
2米/根,量大可定制长度
LLM06C2
LLM06C2
06C-2
35
25.0
10
12.5
UPE
2米/根,量大可定制长度
LLM08A2-10
LLM08A2-10
08A-2
40,208A,2040
35.0
10
14.0
UPE
2米/根,量大可定制长度
LLM08A2-15
LLM08A2-15
08A-2
40,208A,2040
35.0
15
19.0
UPE
2米/根,量大可定制长度
LLM08A2-20
LLM08A2-20
08A-2
40,208A,2040
35.0
20
24.0
UPE
2米/根,量大可定制长度
LLM08A2-30
LLM08A2-30
08A-2
40,208A,2040
35.0
30
34.0
UPE
2米/根,量大可定制长度
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN ISO 606-Z-RK-ST - 根据DIN ISO 606(前DIN 8187)标准的双滚子链,材料为钢。
MÄDLER
26.04.2024
LLO型双滚珠链条导轨 - 滚珠链条导轨
利来链条
02.01.2024
''T'' Profile for duplex chain - Chain guide rails in polyethylene
BEA Ingranaggi
06.07.2020
12A-1 - 链轮
利来链条
02.01.2024
DIN ISO 606-E-RK-K2-WL-2XP - 带宽角板的滚子链 DIN ISO 606 (ex DIN 8187-2), K2型, 板间距...
MÄDLER
26.04.2024
Duplex chains Bea ISO - Roller chains european standard - DIN 8187 - ISO 60...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
DIN ISO 606-Z-RK-GT4-ST - DIN ISO 606 (老DIN 8187)标准双排滚子链 GT4 Winner, Premiu...
MÄDLER
26.04.2024
06B-1 - 链轮
利来链条
02.01.2024
22213 - 双排不锈钢滚子链 DIN ISO 606,弧形压板
norelem
26.06.2024
Duplex chains SRC ISO - Roller chains european standard ''Saturn'' - DIN 81...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Roller chains duplex DIN 8187
Haberkorn
22.02.2022
DCQ - 链条标准系列直板链条
爱安特3D模型图库
24.04.2024
NK80-2B - 键・螺纹孔加工
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
LLN型双滚珠链条导轨 - 滚珠链条导轨
利来链条
02.01.2024
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表