Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
LIQUI MOLY 3803 / 3804 - 高强度的螺丝锁
MÄDLER
驱动元件
化学产品
利基摩尔产品
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/chemische_produkte/liquimoly/lm_3803_3804_schr_sicherung.prj},{NB=14073152},{ARTNR=14073152},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{FP=LIQUI MOLY 3803 - Schraubensicherung hochfest},{HW=Gefahr! Sicherheitsdatenblatt beachten!},{FK=Mittel},{IH=10},{GBA=Flasche},{FF=2-4},{DTB=-60°C bis +150°C},{GEW=25},{CTN=35061000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
FP
连接产品
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
FK
强度
ⁿ/ₐ
IH
内容
[ml]
GBA
容器类型
ⁿ/ₐ
FF
功能强度(22℃时的平均值)
[h]
DTB
连续耐温
[°C]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
14073152
14073152
Multimaterialprodukt
LIQUI MOLY 3803 - 高强度螺纹锁固...
危险! 请遵守安全数据表!
中型
10
瓶子
2-4
-60°C至+150°C
25
35061000
14073153
14073153
Multimaterialprodukt
LIQUI MOLY 3804 - 高强度螺纹锁固...
危险! 请遵守安全数据表!
中型
50
瓶子
2-4
-60°C至+150°C
81
35061000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
下載CAD模型
沒有和該零件有關的生成操作
生成PDF資料表