Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
LIQUI MOLY 3418 - 陶瓷浆
MÄDLER
驱动元件
化学产品
润滑脂、滚动轴承润滑脂、装配浆料
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/chemische_produkte/fette_pasten_verlinkt/lm_keramikpaste.prj},{NB=68055015},{ARTNR=68055015},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{SP=LIQUI MOLY Keramikpaste},{HW=Gefahr! Sicherheitsdatenblatt beachten!},{IH=50},{EG=LIQUI MOLY Keramikpaste zur Schmierung hochbelasteter Gleitflächen aller Art. },{TP=Temperaturbereich: -40°C bis +1400°C als Trennpaste.},{GEW=65},{CTN=34039900}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
SP
喷雾剂
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
IH
内容
[ml]
EG
财产
ⁿ/ₐ
TP
温度
[°C]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
68055015
68055015
Multimaterialprodukt
LIQUI MOLY陶瓷浆
危险! 请遵守安全数据表!
50
LIQUI MOLY陶瓷膏用于润滑各种高压力的滑动...
温度范围:-40°C至+1,400°C,作为脱模剂...
65
34039900
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
下載CAD模型
沒有和該零件有關的生成操作
生成PDF資料表