Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
LIQUI MOLY 3010 - LM 48 装配浆糊
MÄDLER
驱动元件
化学产品
润滑脂、滚动轴承润滑脂、装配浆料
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/chemische_produkte/fette_pasten_verlinkt/montagepaste_lm48.prj},{NB=68055013},{ARTNR=68055013},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{BZ=LIQUI MOLY LM 48 Montagepaste},{HW=Gefahr! Sicherheitsdatenblatt beachten!},{IH=50g},{GBA=Tube},{SK=Hervorragende Notlaufeigenschaften, Ausgezeichnetes Haftvermögen, Sehr hohe mechanische Stabilität und Hoher Verschleißschutz und guter Korrosionsschutz},{VKS=68 mm2/s bei 40°C},{FB=schwarz},{TP=-35°C bis +450ºC},{GEW=61},{CTN=34031980}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
IH
内容
ⁿ/ₐ
GBA
容器类型
ⁿ/ₐ
SK
规格
ⁿ/ₐ
VKS
粘度
ⁿ/ₐ
FB
颜色
ⁿ/ₐ
TP
温度范围
[°C]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
68055013
68055013
Multimaterialprodukt
LIQUI MOLY LM 48装配浆料
危险! 请遵守安全数据表!
50g
Tube
优秀的紧急运行性能,优秀的附着力,非常高的机械稳定...
68 mm2/s bei 40°C
schwarz
-35°C至+450ºC
61
34031980
14070207
14070207
Multimaterialprodukt
LIQUI MOLY LM 48 Sprühpas...
危险! 请遵守安全数据表!
300ml
Spraydose
优秀的紧急运行性能,优秀的附着力,非常高的机械稳定...
68 mm2/s bei 40°C
schwarz
-35°C至+450ºC
331
34031980
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
下載CAD模型
沒有和該零件有關的生成操作
生成PDF資料表