您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
LEFE - 塑料夹紧手柄
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
手柄
LEME / LEFE - 塑料夹紧手柄
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/lever/leme_lefe/lefe.prj},{NB=LEFE-6-SG},{M=M6},{LF=9},{R=45},{H=35.5},{H1=39.0},{H2=24.5},{S=4.2},{D=13.0},{D1=10.0},{NOT=18},{FMAX=70},{PMAX=3.8},{MASS=12},{L1=10.500},{L2=4.000},{L3=54.000},{L4=1.500},{L5=11.500},{L6=7.000},{NDM=6.000},{KDM=4.134},{COLOR=SG}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
LF
螺纹长度
[mm]
R
长度
[mm]
H
尺寸H
[mm]
H1
尺寸 H'
[mm]
H2
尺寸 h
[mm]
S
尺寸 s
[mm]
D
直径 D
[mm]
D1
直径 d
[mm]
LEFE-4-BK
LEFE-4-BK
M4
9
45
35.5
39.0
24.5
4.2
13.0
10.0
LEFE-4-OR
LEFE-4-OR
M4
9
45
35.5
39.0
24.5
4.2
13.0
10.0
LEFE-4-SG
LEFE-4-SG
M4
9
45
35.5
39.0
24.5
4.2
13.0
10.0
LEFE-5-BK
LEFE-5-BK
M5
9
45
35.5
39.0
24.5
4.2
13.0
10.0
LEFE-5-OR
LEFE-5-OR
M5
9
45
35.5
39.0
24.5
4.2
13.0
10.0
LEFE-5-SG
LEFE-5-SG
M5
9
45
35.5
39.0
24.5
4.2
13.0
10.0
LEFE-6-BK
LEFE-6-BK
M6
9
45
35.5
39.0
24.5
4.2
13.0
10.0
LEFE-6-OR
LEFE-6-OR
M6
9
45
35.5
39.0
24.5
4.2
13.0
10.0
LEFE-6-SG
LEFE-6-SG
M6
9
45
35.5
39.0
24.5
4.2
13.0
10.0
LEFE-8-BK
LEFE-8-BK
M8
11
63
46.3
50.3
31.0
6.5
17.5
13.5
LEFE-8-OR
LEFE-8-OR
M8
11
63
46.3
50.3
31.0
6.5
17.5
13.5
LEFE-8-SG
LEFE-8-SG
M8
11
63
46.3
50.3
31.0
6.5
17.5
13.5
LEFE-10-BK
LEFE-10-BK
M10
14
78
55.4
59.4
36.0
8.0
21.0
16.0
LEFE-10-OR
LEFE-10-OR
M10
14
78
55.4
59.4
36.0
8.0
21.0
16.0
LEFE-10-SG
LEFE-10-SG
M10
14
78
55.4
59.4
36.0
8.0
21.0
16.0
LEFE-12-BK
LEFE-12-BK
M12
17
92
66.0
70.0
43.0
11.0
25.0
19.0
LEFE-12-OR
LEFE-12-OR
M12
17
92
66.0
70.0
43.0
11.0
25.0
19.0
LEFE-12-SG
LEFE-12-SG
M12
17
92
66.0
70.0
43.0
11.0
25.0
19.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
LDME - 紧固手柄
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
MJC-CS
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SSB/SSBS-B - 限位螺栓
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
KNMS-SC - Knurled Knob with Captive Mechanism
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SSHT - 内六角极短头螺栓(纯钛)
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SNSX-109 - 高强度内六角螺栓
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
PPRL-NI - 弹簧锁销
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
KCF - 紧固旋钮
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SK - 超级旋钮
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
GPB - 塑料球型曲柄握柄
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
GGB - 塑料球型安全折叠握柄
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
DFS/DFSN-PB - 圆管用
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
KKT - 塑料六角旋钮
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
PMX-RK - 定位销 带锁紧螺帽/拉环
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表