H-A - 同步带轮
专业铝型材制造者-朗乐
同步带轮
一般同步带轮
普通扭矩
Powered by
CAD模型選擇
{langle/timing_pulleys/standard_type/normal_torque/h-a.prj},{NB=LE-AW25H075-A-H16},{BW=H075},{WM=6061},{ST=W},{TEETH=25},{WS=A},{SHS=H},{H=16.00},{P=0},{N=0},{V=0.00},{Y=0},{ZMAX=82},{Z=0},{J=0.0},{QMAX=82},{Q=0},{RMAX=82},{R=0},{STMAX=28},{S=0},{T=0},{PD=101.06},{OD=99.69},{D=63},{FF=111},{E=90},{CTTA=},{RR=},{RC=},{FC=0.00},{SGP=},{SKH=0.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
明細表
A
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
FM
挡边材质
ⁿ/ₐ
TEETH
齿数
ⁿ/ₐ
M
[mm]
PD
P.D.
[mm]
OD
O.D.
[mm]
D
[mm]
FF
[mm]
E
[mm]
MM
m
[mm]
D2
d2
[mm]
LE-AW14H075-A-H12
21.0
26.0
41.0
6061
14
M4
56.60
55.22
39
61
45
0.00
0.0
LE-AW15H075-A-H12
21.0
26.0
41.0
6061
15
M4
60.64
59.27
45
67
50
0.00
0.0
LE-AW16H075-A-H12
21.0
26.0
41.0
6061
16
M4
64.68
63.31
48
70
56
0.00
0.0
LE-AW17H075-A-H12
21.0
26.0
41.0
6061
17
M4
68.72
67.35
48
80
60
0.00
0.0
LE-AW18H075-A-H12
21.0
26.0
41.0
6061
18
M4
72.77
71.39
50
80
60
0.00
0.0
LE-AW19H075-A-H14
21.0
26.0
41.0
6061
19
M5
76.81
75.44
50
87
67
0.00
0.0
LE-AW20H075-A-H14
21.0
26.0
41.0
6061
20
M5
80.85
79.48
58
87
67
0.00
0.0
LE-AW21H075-A-H14
21.0
26.0
41.0
6061
21
M5
84.89
83.52
58
95
75
0.00
0.0
LE-AW22H075-A-H14
21.0
26.0
41.0
6061
22
M5
88.94
87.56
58
95
75
0.00
0.0
LE-AW24H075-A-H16
21.0
26.0
41.0
6061
24
M5
97.01
95.65
58
104
84
0.00
0.0
LE-AW25H075-A-H16
21.0
26.0
41.0
6061
25
M5
101.06
99.69
63
111
90
0.00
0.0
LE-AW26H075-A-H20
21.0
26.0
41.0
6061
26
M6
105.11
103.73
63
111
90
0.00
0.0
LE-AW28H075-A-H20
21.0
26.0
41.0
6061
28
M6
113.19
111.82
63
123
102
0.00
0.0
LE-AW30H075-A-H20
21.0
26.0
41.0
6061
30
M6
121.28
119.90
63
127
105
0.00
0.0
LE-AW32H075-A-H20
21.0
26.0
41.0
6061
32
M6
129.36
127.99
63
135
115
0.00
0.0
LE-AW34H075-A-H20
21.0
26.0
41.0
6061
34
M6
137.45
136.07
71
144
125
0.00
0.0
LE-AW36H075-A-H20
21.0
26.0
41.0
6061
36
M6
145.53
144.16
71
152
130
0.00
0.0
LE-SF38H100-A-H20
27.0
32.0
53.0
SPCC
38
M6
153.62
152.24
88
165
140
0.00
0.0
LE-SF40H100-A-H20
27.0
32.0
53.0
SPCC
40
M6
161.70
160.33
88
170
150
0.00
0.0
LE-SF42H100-A-H20
27.0
32.0
53.0
SPCC
42
M6
169.79
168.41
88
180
155
0.00
0.0
LE-SF44H100-A-H20
27.0
32.0
53.0
SPCC
44
M6
177.87
176.50
88
190
170
0.00
0.0
LE-SF48H100-A-H20
27.0
32.0
53.0
SPCC
48
M6
194.04
192.67
88
205
180
0.00
0.0
LE-SF50H100-A-H20
27.0
32.0
53.0
SPCC
50
M6
202.13
200.76
88
210
185
0.00
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
S5M-A - 同步带轮
专业铝型材制造者-朗乐
13.09.2022
L-A - 同步带轮
专业铝型材制造者-朗乐
13.09.2022
H-B/D - 同步带轮
专业铝型材制造者-朗乐
13.09.2022
Timing belt pulleys with pilot bore H150 - Timing belt pulleys - ISO 5294
BEA Ingranaggi
06.07.2020
SPZ-4
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
TAAT10/TSAT10 - 同步带轮-T10型
上隆SAMLO
23.03.2023
H 100 - 1/2” (12,75 mm) - Timing belt pulleys
Sati
14.04.2023
Modèle A7-SPZ - Poulie à gorge trapézoïdale SPZ
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
BN1_003 - Needle roller bearings with machined rings, with an inner ring
SKF
22.09.2023
XL-A - 同步带轮
专业铝型材制造者-朗乐
13.09.2022
TTPA__-AT5100, TTPA__-AT5150, TTPB__-AT5100, TTPB__-AT5150, TTPK__-AT5100, ...
Misumi
29.05.2023
22430 - 钢制伞齿轮,传动比 1:2 齿部铣削,竖直啮合,啮合角 20°
norelem
26.06.2024
TAEL/TSEL - 免键同步带轮-L型
上隆SAMLO
15.03.2023
AGTFW__GT2040, AGTFW__GT2060, AGTFW__GT2090, AGTFW__GT3090, AGTFW__GT3150, ...
Misumi
08.06.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表