LD15A B - 不锈钢蝶形铰链·圆孔型-平型
HEFA
36-拉手/铰链/门部件
铰链(新)
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/doorcomponenthinge_new/ld15a_b_asmtab.prj},{NB=LD15BJ-113},{SC=LD15BJ},{TYPE=Flat and circular hole type},{XJB=Precision type},{MAT=SUS304},{SUR=Mirror polishing},{SPE=113},{KS=6-hole installation},{KS1=6},{W=80},{L=113},{F2=47},{F1=43},{F3=0},{H=12.0},{T=3.0},{DD=6.5},{D=6.0},{FDS=4},{FZ=40.0},{CKZL=0.320},{INFOTEXT=website},{CO=0.91,0.91,0.91,0.00},{KD=13.000},{JL=28.250},{JL1=28.250},{JL2=28.250},{JL3=28.250},{JL4=MIN},{F31=0.000},{PPATH=ld15a_b/assemblies/ld15a_b_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
XJB
性价比
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
SPE
规格
ⁿ/ₐ
KS
安装孔数
ⁿ/ₐ
W
[mm]
L
[mm]
F2
[mm]
F1
[mm]
F3
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DD
d
[mm]
D
[mm]
FDS
分段数
[mm]
FZ
负载
[kg]
CKZL
参考重量[kg/pcs]
ⁿ/ₐ
LD15AJ-25
LD15AJ-25
LD15AJ
平型·圆孔型
经济型
SUS304
镜面抛光
25
4孔安装
20
25
12
16
0
3.8
0.8
3.4
2.0
5
1.0
0.010
LD15AJ-30
LD15AJ-30
LD15AJ
平型·圆孔型
经济型
SUS304
镜面抛光
30
4孔安装
20
30
12
22
0
3.8
0.8
3.4
2.0
5
1.0
0.010
LD15AJ-40
LD15AJ-40
LD15AJ
平型·圆孔型
经济型
SUS304
镜面抛光
40
4孔安装
35
40
22
26
0
6.0
1.5
3.2
2.5
5
6.0
0.020
LD15AJ-50
LD15AJ-50
LD15AJ
平型·圆孔型
经济型
SUS304
镜面抛光
50
4孔安装
35
50
22
34
0
6.0
1.5
4.3
2.5
5
8.0
0.030
LD15AJ-40A
LD15AJ-40A
LD15AJ
平型·圆孔型
经济型
SUS304
镜面抛光
40A
4孔安装
30
40
22
28
0
6.4
1.5
3.4
3.0
5
6.0
0.010
LD15AJ-50A
LD15AJ-50A
LD15AJ
平型·圆孔型
经济型
SUS304
镜面抛光
50A
4孔安装
30
50
22
36
0
6.4
1.5
4.5
3.0
5
7.0
0.020
LD15AJ-65
LD15AJ-65
LD15AJ
平型·圆孔型
经济型
SUS304
镜面抛光
65
6孔安装
50
65
30
23
0
8.0
2.0
4.5
4.0
5
13.0
0.070
LD15AJ-75
LD15AJ-75
LD15AJ
平型·圆孔型
经济型
SUS304
镜面抛光
75
6孔安装
50
75
30
27
0
8.0
2.0
5.3
4.0
5
15.0
0.080
LD15AJ-90
LD15AJ-90
LD15AJ
平型·圆孔型
经济型
SUS304
镜面抛光
90
6孔安装
60
90
38
35
0
12.0
3.0
6.4
6.0
5
25.0
0.180
LD15AJ-100
LD15AJ-100
LD15AJ
平型·圆孔型
经济型
SUS304
镜面抛光
100
8孔安装
60
100
38
26
0
12.0
3.0
6.4
6.0
5
30.0
0.200
LD15AK-40
LD15AK-40
LD15AK
平型·圆孔型
经济型
SUS304
拉丝
40
4孔安装
35
40
21
25
0
9.0
2.0
5.5
5.0
5
9.0
0.035
LD15AK-47
LD15AK-47
LD15AK
平型·圆孔型
经济型
SUS304
拉丝
47
4孔安装
47
47
32
30
0
9.0
2.0
6.5
5.0
5
12.0
0.050
LD15AK-58
LD15AK-58
LD15AK
平型·圆孔型
经济型
SUS304
拉丝
58
4孔安装
61
58
42
37
0
12.5
3.0
6.5
6.0
5
25.0
0.120
LD15AK-70
LD15AK-70
LD15AK
平型·圆孔型
经济型
SUS304
拉丝
70
4孔安装
80
70
47
43
0
11.5
3.0
6.5
5.0
4
30.0
0.190
LD15AK-65
LD15AK-65
LD15AK
平型·圆孔型
经济型
SUS304
拉丝
65
6孔安装
35
65
21
25
0
9.0
2.0
5.5
5.0
5
11.0
0.060
LD15AK-77
LD15AK-77
LD15AK
平型·圆孔型
经济型
SUS304
拉丝
77
6孔安装
47
77
32
30
0
9.0
2.0
6.5
5.0
5
15.0
0.080
LD15AK-95
LD15AK-95
LD15AK
平型·圆孔型
经济型
SUS304
拉丝
95
6孔安装
61
95
42
37
0
12.0
3.0
6.5
6.0
5
35.0
0.200
LD15AK-113
LD15AK-113
LD15AK
平型·圆孔型
经济型
SUS304
拉丝
113
6孔安装
80
113
47
43
0
12.0
3.0
6.5
6.0
4
40.0
0.320
LD15BJ-40
LD15BJ-40
LD15BJ
平型·圆孔型
精密型
SUS304
镜面抛光
40
4孔安装
35
40
21
25
0
9.0
2.0
5.5
5.0
5
9.0
0.035
LD15BJ-47
LD15BJ-47
LD15BJ
平型·圆孔型
精密型
SUS304
镜面抛光
47
4孔安装
47
47
32
30
0
9.0
2.0
6.5
5.0
5
12.0
0.050
LD15BJ-58
LD15BJ-58
LD15BJ
平型·圆孔型
精密型
SUS304
镜面抛光
58
4孔安装
61
58
42
37
0
12.5
3.0
6.5
6.0
5
25.0
0.120
LD15BJ-58A
LD15BJ-58A
LD15BJ
平型·圆孔型
精密型
SUS304
镜面抛光
58A
4孔安装
58
58
37
37
0
12.5
3.0
6.5
6.0
4
25.0
0.120
LD15BJ-70
LD15BJ-70
LD15BJ
平型·圆孔型
精密型
SUS304
镜面抛光
70
4孔安装
80
70
47
43
0
11.5
3.0
6.5
5.0
4
30.0
0.190
LD15BJ-65
LD15BJ-65
LD15BJ
平型·圆孔型
精密型
SUS304
镜面抛光
65
6孔安装
35
65
21
25
0
9.0
2.0
5.5
5.0
5
11.0
0.060
LD15BJ-77
LD15BJ-77
LD15BJ
平型·圆孔型
精密型
SUS304
镜面抛光
77
6孔安装
47
77
32
30
0
9.0
2.0
6.5
5.0
5
15.0
0.080
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表