LC-EQ1 - 安裝配件
MINDMAN
執行元件
配件
LC
Powered by
CAD模型選擇
{mindman/air_cylinders/accessory/lc/eq1_lc.prj},{NB=LC-EQ1-40},{MT=LC},{MODEL=EQ1},{SIZE=40},{A=24},{E=M12x1.25},{LB=9},{LH=36},{LL=0},{LM=0},{LR=68},{LS=84},{LT=9.5},{LX=64.0},{LY=144.0},{ZT=189.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
MT
安裝類型
ⁿ/ₐ
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
SIZE
規格
ⁿ/ₐ
A
[mm]
E
[mm]
LB
[mm]
LH
[mm]
LL
[mm]
LM
[mm]
LR
[mm]
LS
[mm]
LT
[mm]
LX
[mm]
LY
[mm]
ZT
[mm]
LC-EQ1-32
LC
EQ1
32
22
M10×1.25
9
32
0
0
60
76
9.5
56.0
92.0
131.0
LC-EQ1-40
LC
EQ1
40
24
M12x1.25
9
36
0
0
68
84
9.5
64.0
144.0
189.5
LC-EQ1-50
LC
EQ1
50
32
M16X1.5
9
45
0
0
81
94
14.0
77.0
168.0
221.0
LC-EQ1-63
LC
EQ1
63
32
M16X1.5
9
50
0
0
92
110
12.5
88.5
176.5
213.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表