LBFSP,LBSFSP,LBBFSP,LBBSFSP - 弹簧/氮气弹簧-拉伸弹簧-自由指定型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
32-弹簧-氮气弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t92/lsth_1672_1.prj},{NB=LBFSP14-1.8-10},{CODE=LBFSP},{D=14},{DD=1.8},{S=10},{SWB=[10:550/1]}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
MAT
材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
TOL
公差
ⁿ/ₐ
DD
dd
[mm]
LMAX
基准最大拉伸长度
[mm]
NM
弹簧常数
ⁿ/ₐ
N
初始张力(N)
[N]
LBFSP3-0.3-10
SWP-A
3
±1.5%
0.3
88
0.025
0.18
LBFSP3-0.4-10
SWP-A
3
±1.5%
0.4
41
0.120
0.53
LBFSP4-0.4-10
SWP-A
4
±1.5%
0.4
86
0.040
0.31
LBFSP4-0.5-10
SWP-A
4
±1.5%
0.5
48
0.150
0.77
LBFSP5-0.5-10
SWP-A
5
±1.5%
0.5
84
0.070
0.49
LBFSP5-0.6-10
SWP-A
5
±1.5%
0.6
50
0.180
1.01
LBFSP6-0.6-10
SWP-A
6
±1.5%
0.6
79
0.100
0.71
LBFSP6-0.8-10
SWP-A
6
±1.5%
0.8
36
0.470
2.13
LBFSP7-0.7-10
SWP-A
7
±1.5%
0.7
70
0.130
0.96
LBFSP7-0.9-10
SWP-A
7
±1.5%
0.9
35
0.520
2.94
LBFSP8-0.8-10
SWP-A
8
±2%
0.8
74
0.180
1.26
LBFSP8-1-10
SWP-A
8
±2%
1.0
41
0.580
3.04
LBFSP9-1-10
SWP-A
9
±2%
1.0
56
0.390
2.45
LBFSP9-1.2-10
SWP-A
9
±2%
1.2
33
1.050
4.41
LBFSP10-1-10
SWP-A
10
±2%
1.0
74
0.270
1.96
LBFSP10-1.2-10
SWP-A
10
±2%
1.2
44
0.730
4.31
LBFSP10-1.4-10
SWP-A
10
±2%
1.4
29
1.700
7.64
LBFSP11-1-10
SWP-A
11
±2%
1.0
80
0.200
1.45
LBFSP11-1.2-10
SWP-A
11
±2%
1.2
46
0.530
3.24
LBFSP11-1.4-10
SWP-A
11
±2%
1.4
31
1.240
6.39
LBFSP12-1-10
SWP-A
12
±2%
1.0
116
0.150
1.18
LBFSP12-1.2-10
SWP-A
12
±2%
1.2
71
0.390
2.84
LBFSP12-1.4-10
SWP-A
12
±2%
1.4
46
0.910
5.39
LBFSP12-1.6-10
SWP-A
12
±2%
1.6
31
1.880
8.72
LBFSP13-1-10
SWP-A
13
±2%
1.0
120
0.110
0.93
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表