您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
LAWC - 弹簧/氮气弹簧-矩形弹簧-超轻载弹簧-紫色
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
32-弹簧-氮气弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t92/jxth_1641_1.prj},{NB=LAWC8-15},{CODE=LAWC},{TYPE=chaoqingzaihexing},{MAT1=60Si2CrA},{MAT2=SWOSC-V},{MAX=LX60%},{D=8.0},{L=15},{LWB=15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80},{DD=4.6},{N1=-},{N2=-},{N3=29},{N4=31},{N5=34}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
材质(国际)
ⁿ/ₐ
MAT2
材质 相当
ⁿ/ₐ
MAX
最大压缩量
ⁿ/ₐ
D
[mm]
TOL
公差
ⁿ/ₐ
DD
内径
[mm]
N
弹簧常数
ⁿ/ₐ
A
压紧长度
[mm]
F1
F=LX40%
ⁿ/ₐ
N1
F=LX40%
[N]
F2
F=LX45%
ⁿ/ₐ
N2
F=LX45%
[N]
F3
F=LX50%
ⁿ/ₐ
N3
F=LX50%
ⁿ/ₐ
F4
F=LX55%
ⁿ/ₐ
N4
F=LX55%
[N]
F5
F=LX60%
ⁿ/ₐ
N5
F=LX60%
[N]
LAWC14.5-20
LAWC
超轻载荷型
60Si2CrA
SWOSC-V
LX60%
14.5
±1.0%
9.0
18.52
8.0
8
147.1
9.0
166.7
10
186.3
-
-
-
-
LAWC17-25
LAWC
超轻载荷型
60Si2CrA
SWOSC-V
LX60%
17.0
±1.0%
11.0
21.80
10.0
10
215.7
11.3
245.2
12.5
274.6
-
-
-
-
LAWC21-30
LAWC
超轻载荷型
60Si2CrA
SWOSC-V
LX60%
21.0
±1.0%
13.0
23.24
12.0
12
284.4
13.5
313.8
15
353.0
-
-
-
-
LAWC26-30
LAWC
超轻载荷型
60Si2CrA
SWOSC-V
LX60%
26.0
±1.0%
16.5
34.87
12.0
12
411.9
13.5
470.7
15
519.8
-
-
-
-
LAWC32-40
LAWC
超轻载荷型
60Si2CrA
SWOSC-V
LX60%
32.0
±1.0%
21.0
34.87
16.0
16
559.0
18
627.6
20
696.3
-
-
-
-
LAWC39-40
LAWC
超轻载荷型
60Si2CrA
SWOSC-V
LX60%
39.0
±1.0%
26.0
45.77
16.0
16
725.7
18.0
823.8
20
912
-
-
-
-
LAWC46-50
LAWC
超轻载荷型
60Si2CrA
SWOSC-V
LX60%
46.0
±1.0%
32.0
48.81
20.0
20
970.9
22.5
1098.0
25
1216
-
-
-
-
LAWC6-15
LAWC
超轻载荷型
60Si2CrA
SWOSC-V
LX60%
6.0
±1.0%
3.0
3.6{0.37}
6.5
-
-
-
-
7.5
27
8.3
30
9
33
LAWC8-15
LAWC
超轻载荷型
60Si2CrA
SWOSC-V
LX60%
8.0
±1.0%
4.6
3.9{0.4}
5.0
-
-
-
-
7.5
29
8.3
31
9
34
LAWC10-15
LAWC
超轻载荷型
60Si2CrA
SWOSC-V
LX60%
10.0
±1.0%
5.8
6.1{0.63}
6.0
-
-
-
-
7.5
46
8.3
50
9
54
LAWC12-20
LAWC
超轻载荷型
60Si2CrA
SWOSC-V
LX60%
12.0
±1.0%
7.4
5.4{0.55}
7.0
-
-
-
-
10
54
11
59
12
64
LAWC14-25
LAWC
超轻载荷型
60Si2CrA
SWOSC-V
LX60%
14.0
±1.0%
8.5
7.8{0.80}
10.5
-
-
-
-
12.5
103
13.8
113
15
122
LAWC16-25
LAWC
超轻载荷型
60Si2CrA
SWOSC-V
LX60%
16.0
±1.0%
9.5
9.0{0.92}
10.0
-
-
-
-
12.5
113
13.8
124
15
137
LAWC18-25
LAWC
超轻载荷型
60Si2CrA
SWOSC-V
LX60%
18.0
±1.0%
11.0
10.6{1.08}
9.0
-
-
-
-
12.5
132
13.8
144
15
157
LAWC20-25
LAWC
超轻载荷型
60Si2CrA
SWOSC-V
LX60%
20.0
±1.0%
12.5
14.1{1.44}
9.0
-
-
-
-
12.5
176
13.8
196
15
216
LAWC22-25
LAWC
超轻载荷型
60Si2CrA
SWOSC-V
LX60%
22.0
±1.0%
13.5
19.6{2.00}
10.0
-
-
-
-
12.5
245
13.8
269
15
294
LAWC25-25
LAWC
超轻载荷型
60Si2CrA
SWOSC-V
LX60%
25.0
±1.0%
16.0
24.19{2.47}
9.0
-
-
-
-
12.5
302
13.8
333
15
363
LAWC27-25
LAWC
超轻载荷型
60Si2CrA
SWOSC-V
LX60%
27.0
±1.0%
17.5
28.11{2.87}
9.0
-
-
-
-
12.5
351
13.8
387
15
422
LAWC30-25
LAWC
超轻载荷型
60Si2CrA
SWOSC-V
LX60%
30.0
±1.0%
20.0
31.38{3.20}
9.5
-
-
-
-
12.5
392
13.8
431
15
471
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
LAWH - 弹簧/氮气弹簧-矩形弹簧-重载荷弹簧(绿色)
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
LAWL - 弹簧/氮气弹簧-轻载荷弹簧-蓝色
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
LBSL,LBSTT - 弹簧/氮气弹簧-压缩弹簧-外径基准不锈钢型
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
FEN01 - 蝶形弹簧
怡合达3D电子图库
09.05.2024
SWF - 矩形螺旋弹簧-超轻载型-SWF
Misumi
14.06.2024
SN2500 - Druckfeder
STRACK
17.08.2022
PIN-MCKG - Pin
MEDAN
11.01.2023
242.01. - 蝶形弹簧 DIN 2093
FIBRO
21.07.2023
R0182 - Smooth drill bush DIN 179 - BDIN179
PlaSteel
17.06.2021
LAWR - 弹簧/氮气弹簧-高压缩量弹簧-象牙色
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
LBSV,LBSY,LBSR,LBSF - 弹簧/氮气弹簧-压缩弹簧-外径基准不锈钢型
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
LBVSR,LBVSF,LBVSL,LBVSM - 弹簧/氮气弹簧-压缩弹簧-内径基准型
仕瑞达3D电子目录
14.08.2023
BN 820 - Retaining rings for shafts special design with lugs (DIN 471), spr...
Bossard Catalog
31.10.2023
LAWY - 弹簧/氮气弹簧-超大压缩量弹簧-淡绿色
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表