您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
LAT5 - 中间轴承型齿形惰轮-T5型
上隆SAMLO
同步带轮·同步带
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/timing_pulleys/lat5.prj},{NB=LAT5-24-150},{TYPECODE=LAT5},{TEETH=24},{WIDTH=150},{PD=38.20},{OD=37.40},{F=45},{E=30},{G=24},{A=17},{W=22},{S=3.0},{T=2},{BT=6000ZZ×2},{D=10},{C=26},{B=8},{RT=KDQ-26},{H=27.200},{K=1.300},{CATALOG=lat5.jpg},{R1=1.500},{R2=1.800},{R3=0.400},{R4=0.600},{R5=25.000},{BQ=2},{PPATH=lat5/assmeblies/lat5_asmtbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYPECODE
类型码
ⁿ/ₐ
TEETH
齿数
ⁿ/ₐ
WIDTH
宽度代码
ⁿ/ₐ
PD
[mm]
OD
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
A
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
BT
轴承型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
C
[mm]
B
[mm]
RT
卡簧型号
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
K
ⁿ/ₐ
LAT5-18-100
LAT5
18
100
28.65
27.80
33
22
17
11
16
5.0
2
698ZZ×1
8
19
6
KDQ-19
20.000
1.100
LAT5-18-150
LAT5
18
150
28.65
27.80
33
22
17
17
22
5.0
2
698ZZ×2
8
19
6
KDQ-19
20.000
1.100
LAT5-18-200
LAT5
18
200
28.65
27.80
33
22
17
22
27
7.5
2
698ZZ×2
8
19
6
KDQ-19
20.000
1.100
LAT5-18-250
LAT5
18
250
28.65
27.80
33
22
17
27
32
10.0
2
698ZZ×2
8
19
6
KDQ-19
20.000
1.100
LAT5-20-100
LAT5
20
100
31.83
31.00
36
24
17
11
16
5.0
2
698ZZ×1
8
19
6
KDQ-19
20.000
1.100
LAT5-20-150
LAT5
20
150
31.83
31.00
36
24
17
17
22
5.0
2
698ZZ×2
8
19
6
KDQ-19
20.000
1.100
LAT5-20-200
LAT5
20
200
31.83
31.00
36
24
17
22
27
7.5
2
698ZZ×2
8
19
6
KDQ-19
20.000
1.100
LAT5-20-250
LAT5
20
250
31.83
31.00
36
24
17
27
32
10.0
2
698ZZ×2
8
19
6
KDQ-19
20.000
1.100
LAT5-22-100
LAT5
22
100
35.01
34.25
40
27
20
11
16
5.0
2
6900ZZ×1
10
22
6
KDQ-22
23.000
1.100
LAT5-22-150
LAT5
22
150
35.01
34.25
40
27
20
17
22
5.0
2
6900ZZ×2
10
22
6
KDQ-22
23.000
1.100
LAT5-22-200
LAT5
22
200
35.01
34.25
40
27
20
22
27
7.5
2
6900ZZ×2
10
22
6
KDQ-22
23.000
1.100
LAT5-22-250
LAT5
22
250
35.01
34.25
40
27
20
27
32
10.0
2
6900ZZ×2
10
22
6
KDQ-22
23.000
1.100
LAT5-24-100
LAT5
24
100
38.20
37.40
45
30
24
11
16
4.0
2
6000ZZ×1
10
26
8
KDQ-26
27.200
1.300
LAT5-24-150
LAT5
24
150
38.20
37.40
45
30
24
17
22
3.0
2
6000ZZ×2
10
26
8
KDQ-26
27.200
1.300
LAT5-24-200
LAT5
24
200
38.20
37.40
45
30
24
22
27
5.5
2
6000ZZ×2
10
26
8
KDQ-26
27.200
1.300
LAT5-24-250
LAT5
24
250
38.20
37.40
45
30
24
27
32
8.0
2
6000ZZ×2
10
26
8
KDQ-26
27.200
1.300
LAT5-25-100
LAT5
25
100
39.79
39.00
45
30
24
11
16
4.0
2
6000ZZ×1
10
26
8
KDQ-26
27.200
1.300
LAT5-25-150
LAT5
25
150
39.79
39.00
45
30
24
17
22
3.0
2
6000ZZ×2
10
26
8
KDQ-26
27.200
1.300
LAT5-25-200
LAT5
25
200
39.79
39.00
45
30
24
22
27
5.5
2
6000ZZ×2
10
26
8
KDQ-26
27.200
1.300
LAT5-25-250
LAT5
25
250
39.79
39.00
45
30
24
27
32
8.0
2
6000ZZ×2
10
26
8
KDQ-26
27.200
1.300
LAT5-28-100
LAT5
28
100
44.56
43.75
48
35
26
11
16
3.5
2
6200ZZ×1
10
30
9
KDQ-30
31.400
1.300
LAT5-28-150
LAT5
28
150
44.56
43.75
48
35
26
17
22
6.5
2
6200ZZ×1
10
30
9
KDQ-30
31.400
1.300
LAT5-28-200
LAT5
28
200
44.56
43.75
48
35
26
22
27
4.5
2
6200ZZ×2
10
30
9
KDQ-30
31.400
1.300
LAT5-28-250
LAT5
28
250
44.56
43.75
48
35
26
27
32
7.0
2
6200ZZ×2
10
30
9
KDQ-30
31.400
1.300
LAT5-30-100
LAT5
30
100
47.75
46.95
52
36
28
11
16
3.0
2
6201ZZ×1
12
32
10
KDQ-32
33.700
1.300
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
LAT10 - 中间轴承型齿形惰轮-T10型
上隆SAMLO
20.12.2021
RBTT5 - 橡胶同步带-T5型
上隆SAMLO
27.02.2023
TAAT5/TSAT5 - 同步带轮-T5型
上隆SAMLO
23.03.2023
D-T5 - 带挡边齿型惰轮
专业铝型材制造者-朗乐
13.09.2022
TABS3M/TSBS3M - 同步带轮-S3M带凸肩型
上隆SAMLO
23.03.2023
LAS3M - 中间轴承型齿形惰轮-S3M型
上隆SAMLO
17.12.2021
LA5M - 中间轴承型齿形惰轮-5M型
上隆SAMLO
17.12.2021
VPL04 - TBDL
安昂商城 - FA工厂自动化零件
26.01.2024
BS-T10 - 时规皮带轮(T10)
TOHATSU伍全企业股份有限公司
21.06.2024
LAS5M - 中间轴承型齿形惰轮-S5M型
上隆SAMLO
17.12.2021
LGA/LGAF - 背面张紧型惰轮
上隆SAMLO
09.01.2024
LA8M - 中间轴承型齿形惰轮-8M型
上隆SAMLO
17.12.2021
22400 - 钢制圆柱齿轮,模数 2 齿部铣削,竖直啮合,啮合角 20°
norelem
26.06.2024
LAXL - 中间轴承型齿形惰轮-XL型
上隆SAMLO
31.05.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表