您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
LAS8M - 中间轴承型齿形惰轮-S8M型
上隆SAMLO
同步带轮·同步带
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/timing_pulleys/las8m.prj},{NB=LAS8M-26-400},{TYPECODE=LAS8M},{TEETH=26},{WIDTH=400},{PD=66.21},{OD=64.84},{F=74},{E=58},{G=31},{A=44},{W=49},{S=13.5},{T=2},{BT=6202ZZ×2},{D=15},{C=35},{B=11},{RT=KDQ-35},{H=37.000},{K=1.700},{CATALOG=las8m.jpg},{R1=5.200},{R2=2.830},{R3=0.400},{R4=0.750},{R5=0.686},{R6=0.686},{R7=5.300},{BQ=2},{PPATH=las8m/assmeblies/las8m_asmtbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYPECODE
类型码
ⁿ/ₐ
TEETH
齿数
ⁿ/ₐ
WIDTH
宽度代码
ⁿ/ₐ
PD
[mm]
OD
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
A
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
BT
轴承型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
C
[mm]
B
[mm]
RT
挡圈型号
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
K
ⁿ/ₐ
LAS8M-20-150
LAS8M
20
150
50.93
49.56
58
40
28
17
22
6.0
2
6201ZZ×1
12
32
10
KDQ-32
33.700
1.300
LAS8M-20-250
LAS8M
20
250
50.93
49.56
58
40
31
28
33
5.5
2
6202ZZ×2
15
35
11
KDQ-35
37.000
1.700
LAS8M-20-300
LAS8M
20
300
50.93
49.56
58
40
31
33
38
8.0
2
6202ZZ×2
15
35
11
KDQ-35
37.000
1.700
LAS8M-20-400
LAS8M
20
400
50.93
49.56
58
40
31
44
49
13.5
2
6202ZZ×2
15
35
11
KDQ-35
37.000
1.700
LAS8M-22-150
LAS8M
22
150
56.02
54.65
61
45
28
17
22
6.0
2
6201ZZ×1
12
32
10
KDQ-32
33.700
1.300
LAS8M-22-250
LAS8M
22
250
56.02
54.65
61
45
31
28
33
5.5
2
6202ZZ×2
15
35
11
KDQ-35
37.000
1.700
LAS8M-22-300
LAS8M
22
300
56.02
54.65
61
45
31
33
38
8.0
2
6202ZZ×2
15
35
11
KDQ-35
37.000
1.700
LAS8M-22-400
LAS8M
22
400
56.02
54.65
61
45
31
44
49
13.5
2
6202ZZ×2
15
35
11
KDQ-35
37.000
1.700
LAS8M-24-150
LAS8M
24
150
61.12
59.74
67
50
28
17
22
6.0
2
6201ZZ×1
12
32
10
KDQ-32
33.700
1.300
LAS8M-24-250
LAS8M
24
250
61.12
59.74
67
50
28
28
33
6.5
2
6201ZZ×2
12
32
10
KDQ-32
33.700
1.300
LAS8M-24-300
LAS8M
24
300
61.12
59.74
67
50
31
33
38
8.0
2
6202ZZ×2
15
35
11
KDQ-35
37.000
1.700
LAS8M-24-400
LAS8M
24
400
61.12
59.74
67
50
31
44
49
13.5
2
6202ZZ×2
15
35
11
KDQ-35
37.000
1.700
LAS8M-25-150
LAS8M
25
150
63.66
62.29
70
54
31
17
22
5.5
2
6202ZZ×1
15
35
11
KDQ-35
37.000
1.700
LAS8M-25-250
LAS8M
25
250
63.66
62.29
70
54
31
28
33
5.5
2
6202ZZ×2
15
35
11
KDQ-35
37.000
1.700
LAS8M-25-300
LAS8M
25
300
63.66
62.29
70
54
31
33
38
8.0
2
6202ZZ×2
15
35
11
KDQ-35
37.000
1.700
LAS8M-25-400
LAS8M
25
400
63.66
62.29
70
54
31
44
49
13.5
2
6202ZZ×2
15
35
11
KDQ-35
37.000
1.700
LAS8M-26-150
LAS8M
26
150
66.21
64.84
74
58
31
17
22
5.5
2
6202ZZ×1
15
35
11
KDQ-35
37.000
1.700
LAS8M-26-250
LAS8M
26
250
66.21
64.84
74
58
31
28
33
5.5
2
6202ZZ×2
15
35
11
KDQ-35
37.000
1.700
LAS8M-26-300
LAS8M
26
300
66.21
64.84
74
58
31
33
38
8.0
2
6202ZZ×2
15
35
11
KDQ-35
37.000
1.700
LAS8M-26-400
LAS8M
26
400
66.21
64.84
74
58
31
44
49
13.5
2
6202ZZ×2
15
35
11
KDQ-35
37.000
1.700
LAS8M-28-150
LAS8M
28
150
71.30
69.93
80
60
31
17
22
5.5
2
6202ZZ×1
15
35
11
KDQ-35
37.000
1.700
LAS8M-28-250
LAS8M
28
250
71.30
69.93
80
60
31
28
33
5.5
2
6202ZZ×2
15
35
11
KDQ-35
37.000
1.700
LAS8M-28-300
LAS8M
28
300
71.30
69.93
80
60
31
33
38
8.0
2
6202ZZ×2
15
35
11
KDQ-35
37.000
1.700
LAS8M-28-400
LAS8M
28
400
71.30
69.93
80
60
31
44
49
13.5
2
6202ZZ×2
15
35
11
KDQ-35
37.000
1.700
LAS8M-30-150
LAS8M
30
150
76.39
75.02
87
67
31
17
22
5.5
2
6202ZZ×1
15
35
11
KDQ-35
37.000
1.700
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
TABT5/TSBT5 - 同步带轮-T5带凸肩型
上隆SAMLO
23.03.2023
TAAS8M/TSAS8M - 同步带轮-S8M型
上隆SAMLO
23.03.2023
LA8M - 中间轴承型齿形惰轮-8M型
上隆SAMLO
17.12.2021
LAH - 中间轴承型齿形惰轮-H型
上隆SAMLO
24.04.2024
TABS8M/TSBS8M - 同步带轮-S8M带凸肩型
上隆SAMLO
23.03.2023
S8M-B - 同步带轮
专业铝型材制造者-朗乐
13.09.2022
TAES3M/TSES3M - 免键同步带轮-S3M型
上隆SAMLO
15.03.2023
LAS5M - 中间轴承型齿形惰轮-S5M型
上隆SAMLO
17.12.2021
Timing belt pulleys HTD 8M 50 for belt width 50 mm
Haberkorn
19.07.2021
LAT10 - 中间轴承型齿形惰轮-T10型
上隆SAMLO
20.12.2021
S8M - 带挡边齿型惰轮
HEFA
14.06.2024
LA3M - 中间轴承型齿形惰轮-3M型
上隆SAMLO
20.12.2021
APTF_P2M060, APTF_P3M100, APTF_P3M150, APTF_P5M100, APTF_P5M150, APTF_P8M15...
Misumi
17.08.2022
LAXL - 中间轴承型齿形惰轮-XL型
上隆SAMLO
31.05.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表