您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
LAHSS - 弹簧/氮气弹簧-氮气弹簧-反作用力选择型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
32-弹簧-氮气弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t92/dqth_1678_1.prj},{NB=LAHSS-A60},{CODE=LAHSS},{MAT1=S20C},{MAT2=STKM11A},{MAT3=SPCC},{Q=danqi},{SUR1=duyingge},{SUR2=duxing},{SUR3=duxing},{SUR4=kaoqi(heiseyaguang)},{C=-20°C~+60°C},{TYPE=A},{X=60},{N=80},{LMAX=146},{B=126%},{G=61},{PPATH=dqth_1678_1/dqth_1678_1.5_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAT1
活塞杆 材质
ⁿ/ₐ
MAT2
气缸材质
ⁿ/ₐ
MAT3
前端部 材质
ⁿ/ₐ
Q
气体
ⁿ/ₐ
SUR1
活塞杆 表面处理
ⁿ/ₐ
SUR2
挂钩 表面处理
ⁿ/ₐ
SUR3
前端部 表面处理
ⁿ/ₐ
SUR4
气缸 表面处理
ⁿ/ₐ
C
使用温度
ⁿ/ₐ
X
行程
[mm]
N
最大长度时-5mm时 氮气反作用力(20°)N
[N]
LMAX
[mm]
B
最小长度+5mm时 氮气反作用力变化率
ⁿ/ₐ
G
重量(g)(参考)
[g]
LAHSS-A40
LAHSS
S20C
STKM11A
SPCC
氮气(N2)
镀硬铬
镀锌
镀锌
烤漆(黑色亚光)
-20°C~+60°C
40
50
106
126%
50
LAHSS-A50
LAHSS
S20C
STKM11A
SPCC
氮气(N2)
镀硬铬
镀锌
镀锌
烤漆(黑色亚光)
-20°C~+60°C
50
50
126
126%
55
LAHSS-A60
LAHSS
S20C
STKM11A
SPCC
氮气(N2)
镀硬铬
镀锌
镀锌
烤漆(黑色亚光)
-20°C~+60°C
60
80
146
126%
61
LAHSS-A80
LAHSS
S20C
STKM11A
SPCC
氮气(N2)
镀硬铬
镀锌
镀锌
烤漆(黑色亚光)
-20°C~+60°C
80
100
186
126%
73
LAHSS-A100
LAHSS
S20C
STKM11A
SPCC
氮气(N2)
镀硬铬
镀锌
镀锌
烤漆(黑色亚光)
-20°C~+60°C
100
120
226
126%
84
LAHSS-A120
LAHSS
S20C
STKM11A
SPCC
氮气(N2)
镀硬铬
镀锌
镀锌
烤漆(黑色亚光)
-20°C~+60°C
120
150
266
126%
96
LAHSS-A150
LAHSS
S20C
STKM11A
SPCC
氮气(N2)
镀硬铬
镀锌
镀锌
烤漆(黑色亚光)
-20°C~+60°C
150
200
326
126%
113
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
LAGSS - 弹簧/氮气弹簧-氮气弹簧-反作用力固定型
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
GAS-303 - Gas Spring End Fittings & Mounts - L Mounting Bracket
Essentra Components
19.04.2016
XCJ003 - 反作用力选择型
远东卓越FA
18.06.2024
LASS - 弹簧/氮气弹簧-氮气弹簧-万向型
仕瑞达3D电子目录
04.03.2022
FHL52 - 氮气弹簧·反作用力选择型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
ODS - 油压阻尼棒-拉伸型
TOHATSU伍全企业股份有限公司
21.06.2024
LBARO,LBSARO - 弹簧/氮气弹簧-拉伸弹簧用支柱-内六角孔型
仕瑞达3D电子目录
09.09.2022
LAS - 弹簧/氮气弹簧-氮气弹簧-定向性
仕瑞达3D电子目录
04.03.2022
J-FHJ20_21 - 精密型氮气弹簧/头部安装万向型 • 反作用力固定型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
FHJ41 - 氮气弹簧
怡合达3D电子图库
09.05.2024
GSH - 标准型氮气弹簧-不锈钢材质
上隆SAMLO
19.12.2022
ODSS - 油压阻尼棒-压缩型
TOHATSU伍全企业股份有限公司
21.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表