LAHCA,LAHCB,LAHCC - 缓冲器-经济型 油压缓冲器-中小型可调节式·无撞击头/带撞击头/带缓冲弹簧
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
35-缓冲器
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t95/yychq_1716_1.prj},{NB=LAHCB2016},{CODE=LAHCB},{TYPE1=zhongxiaoxingketiaoshi},{TYPE2=daizhuangjitou},{MAT1=SS400},{MAT2=SUS304},{MAT3=juanzhi},{MAT4=SWP},{SUR=fahei},{SUR1=fahei},{W=-10°C~85°C},{GG=2016},{M=M20X1.5},{MZ=20},{ST=16},{A=130},{B=98},{C=83},{D=6},{E=16},{F=18},{G=-},{GZ=0},{H=26},{V=8},{MAXE=25},{HOUR=32000},{MW=200},{MS=3.6},{PPATH=yyhcq_1716_1/yyhcq_1716_1.3_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型1
ⁿ/ₐ
TYPE2
类型2
ⁿ/ₐ
MAT1
本体 材质
ⁿ/ₐ
MAT2
活塞杆 材质
ⁿ/ₐ
MAT3
撞击头 材质
ⁿ/ₐ
MAT4
缓冲弹簧 材质
ⁿ/ₐ
SUR
主体表面处理
ⁿ/ₐ
SUR1
弹簧表面处理
ⁿ/ₐ
W
温度
ⁿ/ₐ
GG
规格
ⁿ/ₐ
M
公称螺纹M
ⁿ/ₐ
ST
行程
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
V
[mm]
MAXE
每次最大吸收量E
[Nm]
HOUR
小时最大吸收量 Ec
[Nm/hr]
MW
最大有效重量 Me
[kg]
MS
最高撞击速度
[m/s]
LAHCA1410
LAHCA
中小型可调式
无撞击头
SS400
SUS304
-
SWP
发黑
发黑
-10°C~85°C
1410
M14X1.5
10
102
80
65
4
12
12
-
19
5
20
24000
80
3.2
LAHCA2016
LAHCA
中小型可调式
无撞击头
SS400
SUS304
-
SWP
发黑
发黑
-10°C~85°C
2016
M20X1.5
16
130
98
83
6
16
18
-
26
8
25
32000
200
3.6
LAHCA2025
LAHCA
中小型可调式
无撞击头
SS400
SUS304
-
SWP
发黑
发黑
-10°C~85°C
2025
M20X1.5
25
155
114
98
6
16
18
-
26
8
39
39000
312
3.6
LAHCA2525
LAHCA
中小型可调式
无撞击头
SS400
SUS304
-
SWP
发黑
发黑
-10°C~85°C
2525
M25X1.5
25
160
116
98
8
19
22
-
32
10
85
51000
400
3.6
LAHCB1410
LAHCB
中小型可调式
带撞击头
SS400
SUS304
聚氨酯
SWP
发黑
发黑
-10°C~85°C
1410
M14X1.5
10
102
80
65
4
12
12
-
19
5
20
24000
80
3.2
LAHCB2016
LAHCB
中小型可调式
带撞击头
SS400
SUS304
聚氨酯
SWP
发黑
发黑
-10°C~85°C
2016
M20X1.5
16
130
98
83
6
16
18
-
26
8
25
32000
200
3.6
LAHCB2025
LAHCB
中小型可调式
带撞击头
SS400
SUS304
聚氨酯
SWP
发黑
发黑
-10°C~85°C
2025
M20X1.5
25
155
114
98
6
16
18
-
26
8
39
39000
312
3.6
LAHCB2525
LAHCB
中小型可调式
带撞击头
SS400
SUS304
聚氨酯
SWP
发黑
发黑
-10°C~85°C
2525
M25X1.5
25
160
116
98
8
19
22
-
32
10
85
51000
400
3.6
LAHCB2550
LAHCB
中小型可调式
带撞击头
SS400
SUS304
聚氨酯
SWP
发黑
发黑
-10°C~85°C
2550
M25X1.5
50
244
175
100
8
19
22
-
32
10
98
98000
720
4.2
LAHCB2580
LAHCB
中小型可调式
带撞击头
SS400
SUS304
聚氨酯
SWP
发黑
发黑
-10°C~85°C
2580
M25X1.5
80
337
238
100
8
19
22
-
32
10
150
127000
800
4.2
LAHCC2540
LAHCC
中小型可调式
带缓冲弹簧
SS400
SUS304
聚氨酯
-
发黑
发黑
-10°C~85°C
2540
M25X1.5
40
218
144
117
8
34
22
10
32
10
100
84000
700
3.6
LAHCC3625
LAHCC
中小型可调式
带缓冲弹簧
SS400
SUS304
聚氨酯
-
发黑
发黑
-10°C~85°C
3625
M36X1.5
25
182
134
96
10
23
28
17
46
15
150
90000
1400
3.2
LAHCC3650
LAHCC
中小型可调式
带缓冲弹簧
SS400
SUS304
聚氨酯
-
发黑
发黑
-10°C~85°C
3650
M36X1.5
50
245
172
134
10
23
28
17
46
15
300
108000
1400
3.2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表