LACAR - 缓冲器-缓冲器-两段式缓冲器 稳速缓冲器
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
35-缓冲器
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t95/hcq_1718_2.prj},{NB=LACAR15},{CODE=LACAR},{MAT=tangang},{SUR=fahei},{S=15},{D=24},{A=157.1},{B=142.1},{MAX=350KGF},{W=-10°C~70°C},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603220307.html},{PPATH=hcq_1718_2/hcq_1718_2.3_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAT
本体 材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
S
行程
[mm]
D
外径Φ
[mm]
A
a
[mm]
B
b
[mm]
MAX
最大负载
ⁿ/ₐ
W
使用温度
ⁿ/ₐ
LACAR15
LACAR
碳钢
发黑
15
24
157.1
142.1
350KGF
-10°C~70°C
LACAR30
LACAR
碳钢
发黑
30
24
207.1
177.1
350KGF
-10°C~70°C
LACAR60
LACAR
碳钢
发黑
60
24
287.6
227.6
350KGF
-10°C~70°C
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表