您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
LA04BJ - 弹珠螺母
HEFA
34-铝合金型材/配件
欧标20系列
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/34-accessories-aluminumprofile/es20/la04bj.prj},{NB=LA04BJ-206-M4},{SC=LA04BJ},{TM=carbon steel},{ST=plate with nickel},{PT=206},{M=4},{WE=2.1},{INFOTEXT=Official website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TM
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
PT
型材类型
ⁿ/ₐ
M
[mm]
WE
重量
[g/pcs]
LA04BJ-206-M4
LA04BJ-206-M4
LA04BJ
碳钢
镀镍
206
4
2.1
LA04BJ-206-M5
LA04BJ-206-M5
LA04BJ
碳钢
镀镍
206
5
1.8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Roll-in T-slot Nut 10.15 x 5.0 mm with Spring Loaded Ball
FATH
18.12.2023
20_AHK21-206 - 欧标20系列型材用配件-紧固部分-专用螺母-弹珠螺母
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Groove key - Accessories
Norgren
17.11.2023
Roll-in T-slot Nut 13.1 x 5.3 mm with Spring Leaf
FATH
19.03.2024
Roll-in T-slot Nut 10.5 x 5.6 mm with Spring Loaded Ball
FATH
19.03.2024
K1025 - Slot nuts strong Type I
KIPP USA
08.05.2024
HA32-ZS-206 - 欧标20型材用配件-弹珠螺母-欧标槽宽6.2-20系列
仕瑞达3D电子目录
03.04.2023
NST - 沟槽螺母
Festo
24.01.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表