您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
English
L shaft
NISSEI Corporation
Made in Japan
Speed variable gearmotor
Brushless DC gearmotor APQ Series
Concentric hollow shaft /Concentric solid shaft (AF3 series)
Concentric solid shaft (AF3F type)
Powered by
CAD模型選擇
{nissei/products_jp/speed_variable_gm/brushless_dc_gm_apq_series/concentric_hollow_solid_shaft_af3_series/af3f/l_shaft_asmtab.prj},{NB=AF3F28L20L-BLP040T2},{RO=3-Phase 0.4kW},{FN=28},{BRAKE=No},{RVIS=1/20},{ACC=L : 30 minutes},{TYPE=L type shaft},{GEARHEAD=F3F28L-2},{HOOK=-},{MOTOR=BL040},{MOTOREND=BL-0407-P},{OC=AF3F28L},{OC1=-BLP040T2},{OS=28.0},{CP=0.4kW},{RX='10','1/10','15','1/15','20','1/20','25','1/25','30','1/30','40','1/40','50','1/50','60','1/60'},{PPATH=f3_asmtpl.prj},{VERS=1},{ACCX='L : 30 minutes','L : 30 minutes','N : Normal','N : Normal'}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
RO
Rated output
ⁿ/ₐ
FN
Frame number
ⁿ/ₐ
BRAKE
Brake
ⁿ/ₐ
RVIS
Ratio
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
AF3F18L10L-BLP010T2
3-Phase 0.1kW
18
No
1/10
AF3F18L10L-BLP010T2
AF3F18L15L-BLP010T2
3-Phase 0.1kW
18
No
1/15
AF3F18L15L-BLP010T2
AF3F18L20L-BLP010T2
3-Phase 0.1kW
18
No
1/20
AF3F18L20L-BLP010T2
AF3F18L25L-BLP010T2
3-Phase 0.1kW
18
No
1/25
AF3F18L25L-BLP010T2
AF3F18L30L-BLP010T2
3-Phase 0.1kW
18
No
1/30
AF3F18L30L-BLP010T2
AF3F18L40L-BLP010T2
3-Phase 0.1kW
18
No
1/40
AF3F18L40L-BLP010T2
AF3F18L50L-BLP010T2
3-Phase 0.1kW
18
No
1/50
AF3F18L50L-BLP010T2
AF3F18L60L-BLP010T2
3-Phase 0.1kW
18
No
1/60
AF3F18L60L-BLP010T2
AF3F18L80L-BLP010T2
3-Phase 0.1kW
18
No
1/80
AF3F18L80L-BLP010T2
AF3F18L100L-BLP010T2
3-Phase 0.1kW
18
No
1/100
AF3F18L100L-BLP010T2
AF3F18L120L-BLP010T2
3-Phase 0.1kW
18
No
1/120
AF3F18L120L-BLP010T2
AF3F18L160L-BLP010T2
3-Phase 0.1kW
18
No
1/160
AF3F18L160L-BLP010T2
AF3F18L10L-BLQ010T2
3-Phase 0.1kW
18
Yes
1/10
AF3F18L10L-BLQ010T2
AF3F18L15L-BLQ010T2
3-Phase 0.1kW
18
Yes
1/15
AF3F18L15L-BLQ010T2
AF3F18L20L-BLQ010T2
3-Phase 0.1kW
18
Yes
1/20
AF3F18L20L-BLQ010T2
AF3F18L25L-BLQ010T2
3-Phase 0.1kW
18
Yes
1/25
AF3F18L25L-BLQ010T2
AF3F18L30L-BLQ010T2
3-Phase 0.1kW
18
Yes
1/30
AF3F18L30L-BLQ010T2
AF3F18L40L-BLQ010T2
3-Phase 0.1kW
18
Yes
1/40
AF3F18L40L-BLQ010T2
AF3F18L50L-BLQ010T2
3-Phase 0.1kW
18
Yes
1/50
AF3F18L50L-BLQ010T2
AF3F18L60L-BLQ010T2
3-Phase 0.1kW
18
Yes
1/60
AF3F18L60L-BLQ010T2
AF3F18L80L-BLQ010T2
3-Phase 0.1kW
18
Yes
1/80
AF3F18L80L-BLQ010T2
AF3F18L100L-BLQ010T2
3-Phase 0.1kW
18
Yes
1/100
AF3F18L100L-BLQ010T2
AF3F18L120L-BLQ010T2
3-Phase 0.1kW
18
Yes
1/120
AF3F18L120L-BLQ010T2
AF3F18L160L-BLQ010T2
3-Phase 0.1kW
18
Yes
1/160
AF3F18L160L-BLQ010T2
AF3F22L10L-BLP020T2
3-Phase 0.2kW
22
No
1/10
AF3F22L10L-BLP020T2
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表