L-S,SS-S
NBK (锅屋百迪株式会社)
联轴器
联轴器
弹性间隔体型
L/SS
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/motion_control_parts/couplicon_mini/jaw_type/l_ss/l_s_ss_s_asmtab.prj},{NB=L099-S-20H7-20H7},{CN=L099-S},{SBD1=20},{D1T=H7},{SBD2=20},{D2T=H7},{A=64.5},{L=27.0},{W=72.1},{F=11.2},{M=M8},{NDM=8.000},{N=3},{ST=3},{C=64.5},{T=15.5},{E=26.2},{S=6.4},{SBD1X=20,22,24,25,28,30},{SBD2X=20,22,24,25,28,30},{VER=7},{PPATH=l_s_ss_s/l_s_ss_s_asmtpl.prj},{WT=16.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
A
直径
[mm]
L
尺寸
[mm]
W
尺寸
[mm]
F
尺寸
[mm]
M
螺栓
ⁿ/ₐ
N
No.of Jaws n
ⁿ/ₐ
ST
梅花弹性块类型
ⁿ/ₐ
C
直径
[mm]
T
尺寸
[mm]
E
直径
[mm]
S
尺寸
[mm]
WT
螺栓锁紧扭矩
[N*m]
L035-S-5H7-5H7
L035-S
15.9
6.7
20.6
3.0
M3
2
2
15.7
7.1
4.1
1.2
0.6
L050-S-10H7-10H7
L050-S
27.3
15.6
43.4
8.0
M6
2
1
27.2
10.7
-
-
5.0
L070-S-11H7-11H7
L070-S
34.4
19.0
50.2
8.0
M6
2
1
35.1
10.7
-
-
5.0
L075-S-14H7-14H7
L075-S
44.5
20.7
54.1
8.0
M6
3
1
44.5
11.2
-
-
7.0
L090-S-18H7-18H7
L090-S
53.6
20.7
54.6
11.2
M6
3
2
53.9
11.2
22.4
4.6
7.0
L095-S-18H7-18H7
L095-S
53.6
25.3
63.8
11.2
M8
3
2
53.9
11.2
22.4
4.6
10.0
L099-S-20H7-20H7
L099-S
64.5
27.0
72.1
11.2
M8
3
3
64.5
15.5
26.2
6.4
16.0
L100-S-20H7-20H7
L100-S
64.5
35.0
88.3
11.2
M8
3
3
64.5
15.5
26.2
6.4
16.0
L110-S-30H7-30H7
L110-S
84.3
42.7
107.2
19.1
M10
3
3
84.1
19.1
30.2
6.4
32.0
L150-S-32H7-32H7
L150-S
95.3
44.5
114.3
19.1
M10
3
3
95.3
22.4
31.8
7.9
32.0
SS075-S-14H7-14H7
SS075-S
44.5
20.7
54.1
8.0
M6
3
1
44.5
11.2
0.0
0.0
7.0
SS095-S-18H7-18H7
SS095-S
53.6
25.3
63.8
11.2
M8
3
2
53.9
11.2
22.4
4.6
10.0
SS100-S-20H7-20H7
SS100-S
64.5
35.0
88.3
11.2
M8
3
3
64.5
15.5
26.2
6.4
16.0
SS110-S-30H7-30H7
SS110-S
84.3
42.7
107.2
19.1
M10
3
3
84.1
19.1
30.2
6.4
32.0
SS150-S-32H7-32H7
SS150-S
95.3
44.5
114.3
19.1
M10
3
3
95.3
22.4
31.8
7.9
32.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表