目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
L/S系列T型旋进式三通管接头,DIN 2353标准N型 - 旋进式螺纹: 惠氏标准管螺纹,锥形
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
旋进式管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/2_einschr_verschr/t_einschr_rk.prj},{NB=0729002000},{BZ=0729002000},{VK=24-SDT-LL4-R1/8T},{REIHE1=LL 4},{ROHRAD=4.000},{PN=PN 100},{GEWD2=R 1/8},{KDM=8.566},{D2=9.7280},{BOHRD=4.000},{KBOHRUNG=3.000},{LG3=15.000},{LG=30.000},{LG2=17.000},{L2=11.0},{SW2=9},{I=6.2},{INFO=Katalog},{INFOPATH=t_einschr_rk},{KONUSAD=5.000},{KONUST=4.000},{KONUSD=4.000},{KGEW=M8x1},{NDMKONUS=8.000},{PKONUS=1.000},{I1=6.000},{F1=2.000},{GEWAUS=8.000},{GEWABD=8.5},{H=0.000},{L3=12.0},{L1=21.0},{SW3=10},{R=3.0},{X=4.0},{Y=5.50},{DT=1},{LL=2},{CTRL=1},{V=1},{V3=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
REIHE1
管道外径 d1
[mm]
PN
压力
[bar]
GEWD2
螺纹 d2
ⁿ/ₐ
BOHRD
dx
[mm]
KBOHRUNG
dy
[mm]
LG
Gesamtlänge LG
[mm]
LG2
Gesamtlänge LG2
[mm]
L2
长度 l2
[mm]
SW2
扳手开口尺寸 SW2
[mm]
I
Nutzbare Gewindelänge i
[mm]
0729002000
0729002000
24-SDT-LL4-R1/8T
LL 4
PN 100
R 1/8
4.000
3.000
30.000
17.000
11.0
9
6.2
0729102000
0729102000
24-SDT-LL6-R1/8T
LL 6
PN 100
R 1/8
4.500
4.500
30.000
17.000
9.5
9
6.2
0729152000
0729152000
24-SDT-LL8-R1/8T-P
LL 8
PN 100
R 1/8
6.000
6.000
34.000
20.000
11.5
12
6.2
0730002000
0730002000
24-SDT-L6-R1/8T-P
L 6
PN 315
R 1/8
4.000
4.000
38.000
20.000
12.0
12
6.2
0730052000
0730052000
24-SDT-L8-R1/4T-P
L 8
PN 315
R 1/4
6.000
6.000
42.000
26.000
14.0
14
9.3
0730102000
0730102000
24-SDT-L10-R1/4T-P
L 10
PN 315
R 1/4
7.000
8.000
44.000
27.000
15.0
17
9.3
0730162000
0730162000
24-SDT-L12-R1/4T-P
L 12
PN 315
R 1/4
7.000
9.000
48.000
28.000
17.0
19
9.3
0730152000
0730152000
24-SDT-L12-R3/8T-P
L 12
PN 315
R 3/8
9.000
10.000
48.000
28.000
17.0
19
9.3
0730202000
0730202000
24-SDT-L15-R1/2T
L 15
PN 315
R 1/2
11.000
12.000
56.000
34.000
21.0
19
10.4
0730252000
0730252000
24-SDT-L18-R1/2T
L 18
PN 315
R 1/2
14.000
15.000
62.000
36.000
23.5
24
10.4
0730502000
0730502000
24-SDT-S6-R1/4T-P
S 6
PB 630
R 1/4
4.000
4.000
46.000
26.000
16.0
14
9.3
0730552000
0730552000
24-SDT-S8-R1/4T-P
S 8
PB 630
R 1/4
5.000
5.000
48.000
27.000
17.0
17
9.3
0730602000
0730602000
24-SDT-S10-R3/8T-P
S 10
PB 630
R 3/8
7.000
7.000
50.000
28.000
17.5
19
9.3
0730652000
0730652000
24-SDT-S12-R3/8T-P
S 12
PB 630
R 3/8
8.000
8.000
58.000
28.000
21.5
22
9.3
0730702000
0730702000
24-SDT-S14-R1/2T
S 14
PB 630
R 1/2
10.000
10.000
60.000
32.000
22.0
19
10.4
0730752000
0730752000
24-SDT-S16-R1/2T
S 16
PB 400
R 1/2
12.000
12.000
66.000
32.000
24.5
24
10.4
0130002007
0130002007
24-SDTC-L6-R1/8T-P
L 6
PN 315
R 1/8
4.000
4.000
38.000
20.000
12.0
12
6.2
0130052007
0130052007
24-SDTC-L8-R1/4T-P
L 8
PN 315
R 1/4
6.000
6.000
42.000
26.000
14.0
14
9.3
0130102007
0130102007
24-SDTC-L10-R1/4T-P
L 10
PN 315
R 1/4
7.000
8.000
44.000
27.000
15.0
17
9.3
0130162007
0130162007
24-SDTC-L12-R1/4T-P
L 12
PN 315
R 1/4
7.000
9.000
48.000
28.000
17.0
19
9.3
0130152007
0130152007
24-SDTC-L12-R3/8T-P
L 12
PN 315
R 3/8
9.000
10.000
48.000
28.000
17.0
19
9.3
0130202007
0130202007
24-SDTC-L15-R1/2T
L 15
PN 315
R 1/2
11.000
12.000
56.000
34.000
21.0
19
10.4
0130252007
0130252007
24-SDTC-L18-R1/2T
L 18
PN 315
R 1/2
14.000
15.000
62.000
36.000
23.5
24
10.4
0130502007
0130502007
24-SDTC-S6-R1/4T-P
S 6
PB 630
R 1/4
4.000
4.000
46.000
26.000
16.0
14
9.3
0130552007
0130552007
24-SDTC-S8-R1/4T-P
S 8
PB 630
R 1/4
5.000
5.000
48.000
27.000
17.0
17
9.3
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
L系列T型三通管接头,ISO 8434-1-T标准型 - 两侧按照DIN 2353 / ISO 8434-1标准进行管道连接
VOSS
11.04.2023
L/S系列T型旋进式三通管接头,DIN 2353标准M型 - 旋进式螺纹: 公制精密螺纹,锥形
VOSS
11.04.2023
L系列弯型旋进式管接头,DIN 2353标准G型 - 旋进式螺纹: 惠氏标准管螺纹,锥形
VOSS
11.04.2023
L/S系列的L型旋进式管接头,DIN 2353标准AB型 - 旋进式螺纹: 惠氏标准管螺纹,锥形
VOSS
11.04.2023
S系列T型三通管接头,ISO 8434-1-T标准型 - 两侧按照DIN 2353 / ISO 8434-1标准进行管道连接
VOSS
11.04.2023
L系列T型三通变径管接头,ISO 8434-1-RDBT标准型 - 按照DIN 2353 / ISO 8434-1标准的三端管道连接
VOSS
11.04.2023
带密封圆锥ET 的可调节T型管接头,螺旋式 - 备件,预安装有密封圆锥,已旋上管道连接装置
VOSS
11.04.2023
带ISO 6149锁紧螺帽的可调节T型管接头 - 公制精密螺纹(ISO 6149),圆柱形,通过O型环密封
VOSS
11.04.2023
带密封圆锥的可调节T型管接头,组合式管接头 - 旋进式螺纹: 惠氏标准管螺纹,圆柱形,E型,通过成型密封环PEFLEX密封
VOSS
11.04.2023
EVL型插入式结构可调节L型管接头,螺旋式 - 备件,预安装有套管,管道侧有切割环连接装置
VOSS
11.04.2023
Gerade Einschraubverschraubungen L-Reihe, ISO 8434-1-Form E - 旋进式螺纹: 惠氏标准管螺...
VOSS
11.04.2023
套接螺帽 - 管道连接件,DIN 3870-ALL标准型,ISO 8434-1-N标准型
VOSS
11.04.2023
插入式结构可调节T型管接头,组合式管接头 - 旋进式螺纹: 惠氏标准管螺纹,圆柱形,B型,通过边沿密封条密封
VOSS
11.04.2023
EVL型插入式结构可调节T型管接头,备件 - 备件,预安装有套管
VOSS
11.04.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表