目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
L/S系列T型旋进式三通管接头,DIN 2353标准M型 - 旋进式螺纹: 公制精密螺纹,锥形
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
旋进式管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/2_einschr_verschr/t_einschr_mk.prj},{NB=0727002000},{BZ=0727002000},{VK=24-SDT-LL4-M8T},{REIHE1=LL 4},{ROHRAD=4.0},{PN=PN 100},{GEWD2=M 8 x 1 keg},{KDM=6.773},{P=1.0},{D2=8.0000},{BOHRD=3.500},{KBOHRUNG=3.000},{LG3=15.000},{LG=30.0},{LG2=17.0},{L2=11.0},{SW2=9},{I=6.0},{INFO=Katalog},{INFOPATH=t_einschr_mk},{KONUSAD=5.000},{KONUST=4.000},{KONUSD=4.000},{KGEW=M8x1},{NDMKONUS=8.000},{PKONUS=1.000},{I1=6.000},{F1=2.000},{GEWAUS=8.000},{GEWABD=8.5},{H=0.000},{L3=12.0},{L1=21.0},{SW3=10},{R=3.0},{X=3.0},{Y=3.50},{DT=1},{LL=2},{CTRL=1},{V=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
REIHE1
管道外径 d1
[mm]
PN
压力
[bar]
GEWD2
螺纹 d2
ⁿ/ₐ
BOHRD
dx
[mm]
KBOHRUNG
dy
[mm]
LG
Gesamtlänge LG
ⁿ/ₐ
LG2
Gesamtlänge LG2
ⁿ/ₐ
L2
长度 l2
[mm]
SW2
扳手开口尺寸 SW2
[mm]
I
Nutzbare Gewindelänge i
[mm]
0727002000
0727002000
24-SDT-LL4-M8T
LL 4
PN 100
M 8 x 1 keg
3.500
3.000
30.0
17.0
11.0
9
6.0
0727102000
0727102000
24-SDT-LL6-M10T
LL 6
PN 100
M 10 x 1 keg
4.500
4.500
30.0
17.0
9.5
9
6.0
0727152000
0727152000
24-SDT-LL8-M10T-P
LL 8
PN 100
M 10 x 1 keg
6.000
6.000
34.0
20.0
11.5
12
6.0
0728002000
0728002000
24-SDT-L6-M10T-P
L 6
PN 315
M 10 x 1 keg
4.000
4.000
38.0
20.0
12.0
12
6.0
0728052000
0728052000
24-SDT-L8-M12T
L 8
PN 315
M 12 x 1,5 keg
6.000
6.000
42.0
26.0
14.0
12
9.0
0728102000
0728102000
24-SDT-L10-M14T-P
L 10
PN 315
M 14 x 1,5 keg
7.000
8.000
44.0
27.0
15.0
17
9.0
0728152000
0728152000
24-SDT-L12-M16T-P
L 12
PN 315
M 16 x 1,5 keg
9.000
10.000
48.0
28.0
17.0
19
9.0
0728202000
0728202000
24-SDT-L15-M18T
L 15
PN 315
M 18 x 1,5 keg
11.000
12.000
56.0
32.0
21.0
19
12.0
0728252000
0728252000
24-SDT-L18-M22T
L 18
PN 315
M 22 x 1,5 keg
14.000
15.000
62.0
36.0
23.5
24
11.0
0728502000
0728502000
24-SDT-S6-M12T-P
S 6
PB 630
M 12 x 1,5 keg
4.000
4.000
46.0
26.0
16.0
14
9.0
0728552000
0728552000
24-SDT-S8-M14T-P
S 8
PB 630
M 14 x 1,5 keg
5.000
5.000
48.0
27.0
17.0
17
9.0
0728602000
0728602000
24-SDT-S10-M16T-P
S 10
PB 630
M 16 x 1,5 keg
7.000
7.000
50.0
28.0
17.5
19
9.0
0728652000
0728652000
24-SDT-S12-M18T
S 12
PB 630
M 18 x 1,5 keg
8.000
8.000
58.0
28.0
21.5
17
12.5
0728702000
0728702000
24-SDT-S14-M20T
S 14
PB 630
M 20 x 1,5 keg
10.000
10.000
60.0
32.0
22.0
19
14.0
0728752000
0728752000
24-SDT-S16-M22T
S 16
PB 400
M 22 x 1,5 keg
12.000
12.000
66.0
32.0
24.5
24
10.5
0128002007
0128002007
24-SDTC-L6-M10T-P
L 6
PN 315
M 10 x 1 keg
4.000
4.000
38.0
20.0
12.0
12
6.0
0128052007
0128052007
24-SDTC-L8-M12T
L 8
PN 315
M 12 x 1,5 keg
6.000
6.000
42.0
26.0
14.0
12
9.0
0128102007
0128102007
24-SDTC-L10-M14T-P
L 10
PN 315
M 14 x 1,5 keg
7.000
8.000
44.0
27.0
15.0
17
9.0
0128152007
0128152007
24-SDTC-L12-M16T-P
L 12
PN 315
M 16 x 1,5 keg
9.000
10.000
48.0
28.0
17.0
19
9.0
0128202007
0128202007
24-SDTC-L15-M18T
L 15
PN 315
M 18 x 1,5 keg
11.000
12.000
56.0
32.0
21.0
19
12.0
0128252007
0128252007
24-SDTC-L18-M22T
L 18
PN 315
M 22 x 1,5 keg
14.000
15.000
62.0
36.0
23.5
24
11.0
0128502007
0128502007
24-SDTC-S6-M12T-P
S 6
PB 630
M 12 x 1,5 keg
4.000
4.000
46.0
26.0
16.0
14
9.0
0128552007
0128552007
24-SDTC-S8-M14T-P
S 8
PB 630
M 14 x 1,5 keg
5.000
5.000
48.0
27.0
17.0
17
9.0
0128602007
0128602007
24-SDTC-S10-M16T-P
S 10
PB 630
M 16 x 1,5 keg
7.000
7.000
50.0
28.0
17.5
19
9.0
0128652007
0128652007
24-SDTC-S12-M18T
S 12
PB 630
M 18 x 1,5 keg
8.000
8.000
58.0
28.0
21.5
17
12.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表