您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
français
magyar
polski
русский
English
KW-FL 12E - Outgoing air wall connection
MAICO
Accessories
Outgoing air and outside air flow
Grille/wall supports
KW-FL
Powered by
CAD模型選擇
{maico/13_accessories/outgoing_air_and_outside_air_flow/grille_wall_supports/kw_fl/kw_fl_12e.prj},{NB=0152.0075(architecture,400)},{SA810ID03=0152.0075},{CTN=73144900},{G=1.13},{NW=125},{B=172},{H=203},{T=88},{V=1},{GE=4012799520757},{SA010ID02=5},{SA010ID03=202003},{SA010ID04=Maico},{SA810ID06=4012799520757},{SA810ID10=KW-FL 12E , Fortluft-Wandstutzen, DN 125, Farbe Edelstahl gebürstet},{SA100ID04=Fassaden-Luftdurchlass / Fassadensystem},{SA110ID04=KW-FL},{SA110ID06=Fortluft},{SA200ID03=Außengitter},{SA400ID03=rostfreier Stahl, gebürstet},{SA450ID03=ähnlich RAL 9007},{SA700ID05=172 mm},{SA700ID06=88 mm},{SA700ID07=203 mm},{SA700ID09=125 mm},{ARTNR=0152.0075},{LR=Air extraction},{EO=Outside wall},{M=Stainless steel (V2A)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
SA010ID02
Blattnummer der Richtlinie
ⁿ/ₐ
SA010ID03
Ausgabedatum (Monat) der Richtlinie
ⁿ/ₐ
SA010ID04
Herstellername
ⁿ/ₐ
SA810ID06
GTIN-Nummer
ⁿ/ₐ
SA810ID10
Beschreibungstext
ⁿ/ₐ
SA100ID04
Durchlasstyp
ⁿ/ₐ
SA110ID04
Produktserie
ⁿ/ₐ
SA110ID06
Produktklassifikation
ⁿ/ₐ
SA200ID03
Variante 1 (je nach Durchlasstyp)
ⁿ/ₐ
SA400ID03
Oberfläche/Material Luftdurchlass
ⁿ/ₐ
SA450ID03
Farbton 1
ⁿ/ₐ
SA700ID05
Nennlänge
ⁿ/ₐ
SA700ID06
Nennbreite
ⁿ/ₐ
SA700ID07
Nennhöhe
ⁿ/ₐ
SA700ID09
Nenngröße
ⁿ/ₐ
ARTNR
Article number
ⁿ/ₐ
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
EO
Installation site
ⁿ/ₐ
G
Weight
[kg]
V
Packing unit
[piece(s)]
SR
Range
ⁿ/ₐ
0152.0075
5
202003
Maico
4012799520757
KW-FL 12E , Fortluft-Wand...
Fassaden-Luftdurchlass / ...
KW-FL
Fortluft
Außengitter
rostfreier Stahl, gebürst...
ähnlich RAL 9007
172 mm
88 mm
203 mm
125 mm
0152.0075
73144900
Outside wall
1.13
1
K
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
Characteristics Graph
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表