目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
KRTW,KRTWS,BOX-KRTW,BOX-KRTWS - C型孔用釦環
PRiCi FA
小零件
扣環·平键·销子
Powered by
CAD模型選擇
{prici/ggg/g11/krtw.prj},{NB=KRTWS8},{LV1=Single Sale},{MAT=Equivalent to SUS304-CSP},{MAT2=SUS304-CSP},{SUR=-},{SUR2=-},{HN=36~44HRC},{CODE=KRTWS},{MYCODE=M_RTWS},{VAR10=8},{AV101=8,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,24,25,26,28,30,32,35,37,40,42,45,47,52,55,60,62,68,72,80,90},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF972=1},{AF973=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
銷售形態
ⁿ/ₐ
MAT
材質
ⁿ/ₐ
SUR
表面處理
ⁿ/ₐ
HN
硬度
ⁿ/ₐ
CODE
型號
ⁿ/ₐ
FIX02
d3
[mm]
FIX04
d3公差
[mm]
FIX06
t
[mm]
FIX08
t(公差)
[mm]
FIX10
b(大約)
[mm]
FIX12
a(大約)
[mm]
FIX14
d0(最小)
[mm]
FIX16
d4
[mm]
FIX18
d1
[mm]
FIX20
d2
[mm]
FIX22
d2(公差)
[mm]
FIX24
m
[mm]
FIX26
m公差
[mm]
FIX28
n(最小)
[mm]
FIX30
盒裝數量
ⁿ/ₐ
KRTW8
KRTW8
單個銷售
相當於彈簧鋼
-
44~53HRC
KRTW
8.6
±0.18
0.60
±0.05
0.8
1.7
0.8
3
8
8.4
+0.11/0
0.70
+0.14/0
1.5
-
KRTWS8
KRTWS8
單個銷售
相當於SUS304-CSP
-
36~44HRC
KRTWS
8.6
±0.18
0.60
±0.05
0.8
1.7
0.8
3
8
8.4
+0.11/0
0.70
+0.14/0
1.5
-
BOX-KRTW10
BOX-KRTW10
盒裝銷售
相當於彈簧鋼
-
44~53HRC
BOX-KRTW
10.7
±0.18
1.00
±0.05
1.5
2.8
1.2
4
10
10.4
+0.11/0
1.15
+0.14/0
1.5
1000個/盒
BOX-KRTWS10
BOX-KRTWS10
盒裝銷售
相當於SUS304-CSP
-
36~44HRC
BOX-KRTWS
10.7
±0.18
1.00
±0.05
1.5
2.8
1.2
4
10
10.4
+0.11/0
1.15
+0.14/0
1.5
1000個/盒
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表