KRR - 大口径旋钮 加长型
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
旋钮
KRM/KRF/KRR - 波纹旋钮 长型
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/knob/krm_krf_krr_dimple_knob_large_type/krr.prj},{NB=KRR-63-R12},{CN=KRR-63-R12},{D=63},{R=12},{LR=23},{H=40},{SH=17},{SS=20.0},{D1=26},{D2=21},{C=3.8},{M=-},{F=10.0},{W=89},{NDM=0.000},{VER=1},{S1=17.000},{S2=20.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
D
直径 D
[mm]
R
直径 R
[mm]
LR
尺寸 LR
[mm]
H
尺寸 H
[mm]
SH
Height h
[mm]
SS
Height s
[mm]
D1
直径 d
[mm]
D2
直径 d1
[mm]
C
直径 C
[mm]
M
螺纹直径
[mm]
F
尺寸 f
[mm]
KRR-40-R8
KRR-40-R8
40
8
15
25
9
11.0
19
14
2.8
-
7.0
KRR-50-R10
KRR-50-R10
50
10
19
32
13
15.5
22
17
2.8
-
8.0
KRR-63-R12
KRR-63-R12
63
12
23
40
17
20.0
26
21
3.8
-
10.0
KRR-40-R8-1-M4
KRR-40-R8-1-M4
40
8
15
25
9
11.0
19
14
0.0
M4
3.5
KRR-50-R10-1-M5
KRR-50-R10-1-M5
50
10
19
32
13
15.5
22
17
0.0
M5
8.0
KRR-63-R12-1-M5
KRR-63-R12-1-M5
63
12
23
40
17
20.0
26
21
0.0
M5
10.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表