KQG2U-F (英寸) - 异径Y形接管
SMC Corporation
管接头
特殊环境用管接头
KQG2-F 符合FDA/不锈钢快换接头
KQG2-F 适用管子:英制尺寸 连接螺纹:UNF,NPT
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_special_environments/kqg2_f/kqg2_f_inch/kqg2u_f_ddu_inch.prj},{NB=KQG2U03-07-F},{ODA=ø5/32},{ODAX=4.00},{ODB=ø1/4},{ODBX=6.35},{MODEL=KQG2U03-07-F},{D=11.7},{L1=28.8},{L2=11.4},{P=9.1},{W=18.2},{M1=12.6},{M2=13.5},{N=3.2},{O=5.6},{EA=4.2},{CNSMASSEXACT=11.8},{DH1=8.0},{DH2=6.7},{DH3=8.7},{DH4=6.4},{DH5=10.8},{DH6=9.2},{DH7=11.2},{DH8=8.9},{DH10=1.6},{LV1=2.0},{LV2=1.5},{LV3=1.5},{LV4=4.7},{LV5=12.3},{LV6=0.0},{LV7=2.0},{LV8=1.9},{LV9=1.6},{LV10=4.7},{R=1.0},{R2=3.0},{LH1=1.5},{LH2=11.7},{LV11=10.2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
ODA
适合管子外径 (英寸)a
ⁿ/ₐ
ODB
适合管子外径 (英寸)b
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
P
[mm]
W
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
EA
有效截面积
[mm^2]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
KQG2U01-03-F
ø1/8"
ø5/32"
KQG2U01-03-F
9.1
27.0
10.8
8.1
16.4
12.0
12.6
3.2
5.6
3.2
8.5
KQG2U03-07-F
ø5/32"
ø1/4"
KQG2U03-07-F
11.7
28.8
11.4
9.1
18.2
12.6
13.5
3.2
5.6
4.2
11.8
KQG2U07-09-F
ø1/4"
ø5/16"
KQG2U07-09-F
13.7
33.8
12.0
12.2
23.9
13.5
16.1
4.2
8.0
13.4
20.0
KQG2U09-11-F
ø5/16"
ø3/8"
KQG2U09-11-F
16.0
38.3
13.8
14.6
28.3
16.1
16.6
4.2
8.0
25.6
31.0
KQG2U11-13-F
ø3/8"
ø1/2"
KQG2U11-13-F
19.6
40.5
13.7
17.2
33.2
16.6
18.5
4.2
8.0
40.0
45.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表