KQ2Y (英寸) - 辅助用T形接头(密封垫)
SMC Corporation
管接头
通用管接头
KQ2 快换接头 (New)
KQ2 圆形 英制尺寸/适合管子:英制尺寸;连接螺纹:UNF,NPT
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2_new/kq2_2/kq2y_mrt_gs_inch.prj},{NB=KQ2Y01-32A},{GUI=KQ2Y01-32},{OD=1/8},{OD1=3.175},{T=10-32UNF},{MATERIAL=A},{TUBE=01},{H=7},{D1=7.1},{D2=7},{L1=15.3},{L2=14.2},{L3=15.3},{A=26.0},{M=13.3},{EA1=3.2},{EA2=2.7},{MBS=2.5},{CNSMASSEXACT=3.5},{B1=11.000},{A1=3.950},{A2=6.700}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
GUI
ⁿ/ₐ
OD
适合管子外径(英寸)
ⁿ/ₐ
T
连接螺纹
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
H
六角对边
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
EA1
有效截面积 尼龙
[mm^2]
EA2
有效截面积 聚氨酯
[mm^2]
MBS
最小孔径
[mm]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
KQ2Y01-32A
KQ2Y01-32
1/8
10-32UNF
KQ2Y01-32A
7
7.1
7
15.3
14.2
15.3
26.0
13.3
3.2
2.7
2.5
3.5
KQ2Y03-32A
KQ2Y03-32
5/32
10-32UNF
KQ2Y03-32A
7
8.2
7
15.4
14.7
15.4
26.6
13.3
4.5
4.5
2.5
3.8
KQ2Y07-32A
KQ2Y07-32
1/4
10-32UNF
KQ2Y07-32A
7
11.1
7
16.5
16.0
16.5
29.0
13.3
4.5
4.5
2.5
4.7
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表