KQ2L (英寸) - 弯头(密封剂)
SMC Corporation
管接头
通用管接头
KQ2 快换接头 (New)
KQ2 圆形 英制尺寸/适合管子:英制尺寸;连接螺纹:M,R,Rc
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2_new/kq2_3/kq2l_me_s_inch.prj},{NB=KQ2L09-01AQ},{GUI=KQ2L09-01*Q},{OD=5/16},{OD1=7.937},{T=1/8},{RA=9.728},{MATERIAL=A},{SEAL=},{TUBE=09},{PORT=01},{H=12},{D1=13.2},{D2=12},{D3=13.00},{D4=8.950},{D5=10.000},{L1=17.2},{L2=23.5},{L3=7.1},{L4=6.600},{L5=12.000},{A=27.0},{M=14.2},{EA1=21.6},{EA2=14.9},{MBS=6.0},{CNSMASSEXACT=9.3},{DX=12.000},{LY=1.000},{LY2=6.600},{R=2.500},{LX=2.500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
GUI
ⁿ/ₐ
OD
适合管子外径(英寸)
ⁿ/ₐ
T
连接螺纹
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
H
六角对边
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
EA1
有效截面积 尼龙
[mm^2]
EA2
有效截面积 聚氨酯
[mm^2]
MBS
最小孔径
[mm]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
KQ2L05-01A
KQ2L05-01
3/16
1/8
KQ2L05-01A
10
9.1
10
15.0
16.7
18.2
13.3
6.8
5.6
3.5
5.0
KQ2L05-02A
KQ2L05-02
3/16
1/4
KQ2L05-02A
14
9.1
10
15.0
22.2
22.1
13.3
6.8
5.6
3.5
14.5
KQ2L07-01A
KQ2L07-01
1/4
1/8
KQ2L07-01A
10
11.1
10
15.6
17.7
20.2
13.3
11.3
10.0
4.5
5.3
KQ2L07-02A
KQ2L07-02
1/4
1/4
KQ2L07-02A
14
11.1
10
15.6
23.2
24.1
13.3
11.3
10.0
4.5
14.8
KQ2L07-03A
KQ2L07-03
1/4
3/8
KQ2L07-03A
17
11.1
10
15.6
24.5
25.0
13.3
11.3
10.0
4.5
26.5
KQ2L09-01A
KQ2L09-01
5/16
1/8
KQ2L09-01A
10
13.2
10
16.4
18.7
22.2
14.2
11.4
11.4
4.5
6.1
KQ2L09-01AQ
KQ2L09-01*Q
5/16
1/8
KQ2L09-01AQ
12
13.2
12
17.2
23.5
27.0
14.2
21.6
14.9
6.0
9.3
KQ2L09-02A
KQ2L09-02
5/16
1/4
KQ2L09-02A
14
13.2
12
17.2
25.4
27.3
14.2
21.6
14.9
6.0
17.7
KQ2L09-03A
KQ2L09-03
5/16
3/8
KQ2L09-03A
17
13.2
12
17.2
25.5
27.0
14.2
21.6
14.9
6.0
24.7
KQ2L11-02A
KQ2L11-02
3/8
1/4
KQ2L11-02A
17
15.4
17
19.3
28.5
31.5
15.6
28.8
23.8
7.0
21.5
KQ2L11-03A
KQ2L11-03
3/8
3/8
KQ2L11-03A
17
15.4
17
19.3
29.4
32.0
15.6
28.8
23.8
7.0
22.0
KQ2L11-04A
KQ2L11-04
3/8
1/2
KQ2L11-04A
22
15.4
17
19.3
33.4
34.7
15.6
28.8
23.8
7.0
44.4
KQ2L13-02A
KQ2L13-02
1/2
1/4
KQ2L13-02A
17
19.3
17
21.5
30.4
35.3
17.0
50.3
44.4
9.0
23.8
KQ2L13-03A
KQ2L13-03
1/2
3/8
KQ2L13-03A
17
19.3
17
21.8
28.5
33.0
17.0
56.7
44.4
9.5
23.2
KQ2L13-04A
KQ2L13-04
1/2
1/2
KQ2L13-04A
22
19.3
17
21.8
30.5
33.7
17.0
56.7
44.4
9.5
44.6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表