KNEFSB8-50100, KGNFS8-50100 - 槽宽10mm(8-45系列)边长50·100mm铝合金型材(M8·M6·M5·M4螺帽) -黑色阳极氧化处理- -固定长-
Misumi
FA工厂自动化
38_铝合金支架
铝合金型材4
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/38_al_extrusions_blackets/8_45/knefsb8_50100.prj},{NB=KNEFSB8-50100-4000},{TPS=KNEFSB8-50100},{MAT=6063-T5 Aluminum Alloy},{ST=Black Anodize},{FRMW=50},{FRMH=100},{FRD=12.5},{L=4000},{MASS=5.39},{SA=1996},{LX=53.0x10^4},{LY=211.21x10^4}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TPS
型号/型材选择
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
L
[mm]
MASS
重量
[kg/m]
SA
截面积
[mm2]
LX
截面惯性矩 - lx
[mm4]
LY
截面惯性矩 - ly
[mm4]
KNEFSB8-50100-4000
KNEFSB8-50100-4000
KNEFSB8-50100
A6063S-T5
黑色阳极氧化处理
4000
5.39
1996
53.0x10^4
211.21x10^4
KGNFS8-50100-4000
KGNFS8-50100-4000
KGNFS8-50100
A6063S-T5
本色阳极氧化处理
4000
7
2593
68.08x10^4
273.12x10^4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表