目錄: PMI
Created: 08.05.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PMI
KM30 - 側置馬達型
PMI
致動器
KM30
Powered by
CAD模型選擇
{pmi/mono_stage/km30/km30_motor_wrap_asmtab.prj},{NB=KM30 05 A +150 N R0 -0 0 3K AA(00)},{MOD=KM30},{BSL=05},{CNT=A},{RL=150},{AG=N},{WWM=R0},{WWC=0},{SS=0},{TMBT=3K},{STM=},{CST=AA},{POS1=0},{POS2=0},{PPATH=assembly/km30_asmtpl2.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MOD
型號
ⁿ/ₐ
E
[mm]
N
[mm]
E1
[mm]
N1
[mm]
F
[mm]
KM30 05 A +150 N R0 -0 0 ...
KM30
25.000
2.000
25.000
2.000
100.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表