您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
KL201MA
KANA (片山链条株式会社)
胀套
Powered by
CAD模型選擇
{kana/kana_lock/kl201ma_asmtab.prj},{NB=KL201MA 24x42},{TYPE=KL201MA},{SD=24.00},{D=42},{A=46.0},{L=30.1},{L1=25.1},{L2=22.1},{L3=16.3},{N=8},{VER=2},{NDM=5},{SHD=8.500},{SSW=4.000},{SSWD=4.000},{TL=18.000},{TDP=34.800},{TEH=0.000},{R1X=0.500},{R2X=0.410},{R3X=0.600},{L4X=20.300},{L5X=1.000},{D1X=29.022},{D2X=28.355},{PPATH=kl201ma/kl201ma_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
SD
轴孔直径
[mm]
D
[mm]
A
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
KL201MA 5x16
KL201MA
5.00
16
18.5
16.0
13.0
11.2
8.0
KL201MA 6x19
KL201MA
6.00
19
21.5
18.3
14.3
12.3
9.0
KL201MA 6.35x20
KL201MA
6.35
20
22.5
18.3
14.3
12.3
9.0
KL201MA 8x21
KL201MA
8.00
21
23.5
18.6
14.6
12.6
9.3
KL201MA 10x23
KL201MA
10.00
23
25.5
18.8
14.8
12.8
9.5
KL201MA 11x24
KL201MA
11.00
24
26.5
19.8
15.8
13.8
9.5
KL201MA 12x26
KL201MA
12.00
26
28.5
22.0
18.0
15.5
10.5
KL201MA 14x28
KL201MA
14.00
28
30.5
22.0
18.0
15.5
10.5
KL201MA 15x29
KL201MA
15.00
29
31.5
23.0
19.0
16.5
11.5
KL201MA 16x30
KL201MA
16.00
30
33.0
23.6
19.6
17.1
12.0
KL201MA 17x31
KL201MA
17.00
31
33.5
24.1
20.1
17.6
12.5
KL201MA 18x32
KL201MA
18.00
32
34.5
24.1
20.1
17.6
12.5
KL201MA 19x33
KL201MA
19.00
33
35.5
24.1
20.1
17.6
12.5
KL201MA 20x38
KL201MA
20.00
38
42.0
29.1
24.1
21.1
15.3
KL201MA 22x40
KL201MA
22.00
40
44.0
29.1
24.1
21.1
15.3
KL201MA 24x42
KL201MA
24.00
42
46.0
30.1
25.1
22.1
16.3
KL201MA 25x43
KL201MA
25.00
43
47.0
31.1
26.1
23.1
17.3
KL201MA 28x46
KL201MA
28.00
46
50.0
31.6
26.6
23.1
17.3
KL201MA 30x48
KL201MA
30.00
48
52.0
31.6
26.6
23.1
17.3
KL201MA 32x50
KL201MA
32.00
50
54.0
32.6
27.6
24.1
18.3
KL201MA 35x57
KL201MA
35.00
57
62.0
36.0
30.0
26.0
19.5
KL201MA 38x60
KL201MA
38.00
60
65.0
36.5
30.5
26.5
20.0
KL201MA 40x62
KL201MA
40.00
62
67.0
37.0
31.0
27.0
20.5
KL201MA 42x64
KL201MA
42.00
64
69.0
37.0
31.0
27.0
20.5
KL201MA 45x67
KL201MA
45.00
67
72.0
37.5
31.5
27.5
21.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
NK100B/NK100C - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
L
Bando
06.03.2023
FBN40B - 成品孔链轮
KANA (片山链条株式会社)
20.12.2023
FBN50B - 成品孔链轮
KANA (片山链条株式会社)
20.12.2023
With Thrust Ball Bearing-with Inner Rings (NAXI,NAXI..Z)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
HTLA_ _S5M100, HTLK_ _S5M100, HTLN_ _S5M100, HTPL_ _S5M100, HTLG_ _S5M100, ...
Misumi
17.08.2021
KLP200MKA
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
不锈钢 (AS-SS) 型号
Tsubakimoto Chain Co.
15.11.2012
LU31TO
SHINDENGEN MECHATRONICS
15.07.2016
FBN80B - 成品孔链轮
KANA (片山链条株式会社)
20.12.2023
HTLA_ _S8M150, HTLA_ _S8M250, HTLA_ _S8M300, HTLA_ _S8M400, HTLK_ _S8M150, ...
Misumi
17.08.2021
TPL_S5M,TPKL_S5M,TPBL_S5M,TPNL_S5M- - 免键同步带轮-S5M型
PRiCi FA
17.10.2023
TPL_S8M,TPKL_S8M,TPBL_S8M,TPNL_S8M - 免键同步带轮-S8M型
PRiCi FA
17.10.2023
KL201
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表