您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
KL201
KANA (片山链条株式会社)
胀套
Powered by
CAD模型選擇
{kana/kana_lock/kl201_asmtab.prj},{NB=KL201 22x40},{TYPE=KL201},{SD=22},{D=40},{L=31},{L3=26},{L2=21.5},{L1=16},{D1=44.0},{N=8},{CS=M5 x 20},{NDM=5},{TL=20.000},{TDP=32.500},{SHD=8.500},{SHL1=0.500},{SSW=4.000},{CH=0.300},{D2X=26.000},{D3X=23.498},{R1X=0.300},{R2X=0.500},{L5X=20},{GAP=1.600},{VER=0},{PPATH=kl201/kl201_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
SD
轴孔直径
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
L3
[mm]
L2
[mm]
L1
[mm]
D1
[mm]
N
Number of screws
ⁿ/ₐ
CS
Clamping screw
ⁿ/ₐ
KL201 8x21
KL201
8
21
21
17
14.5
10
23.5
3
M4 x 15
KL201 10x23
KL201
10
23
21
17
14.5
10
25.5
3
M4 x 15
KL201 11x24
KL201
11
24
21
17
14.5
10
26.5
4
M4 x 15
KL201 12x26
KL201
12
26
21
17
14.5
10
28.5
4
M4 x 15
KL201 14x28
KL201
14
28
23
19
16.5
12
30.5
6
M4 x 15
KL201 15x29
KL201
15
29
23
19
16.5
12
31.5
6
M4 x 15
KL201 16x30
KL201
16
30
23
19
16.5
12
32.5
6
M4 x 15
KL201 17x31
KL201
17
31
23
19
16.5
12
33.5
8
M4 x 15
KL201 18x32
KL201
18
32
23
19
16.5
12
34.5
8
M4 x 15
KL201 19x33
KL201
19
33
23
19
16.5
12
35.5
8
M4 x 15
KL201 20x38
KL201
20
38
31
26
21.5
16
42.0
8
M5 x 20
KL201 22x40
KL201
22
40
31
26
21.5
16
44.0
8
M5 x 20
KL201 24x42
KL201
24
42
31
26
21.5
16
46.0
8
M5 x 20
KL201 25x43
KL201
25
43
31
26
21.5
16
47.0
8
M5 x 20
KL201 28x46
KL201
28
46
34
29
23.5
18
50.0
10
M5 x 20
KL201 30x48
KL201
30
48
34
29
23.5
18
52.0
10
M5 x 20
KL201 32x50
KL201
32
50
34
29
23.5
18
54.0
10
M5 x 20
KL201 35x57
KL201
35
57
39
33
26.0
20
62.0
8
M6 x 25
KL201 38x60
KL201
38
60
39
33
26.0
20
65.0
10
M6 x 25
KL201 40x62
KL201
40
62
39
33
26.0
20
67.0
10
M6 x 25
KL201 42x64
KL201
42
64
39
33
26.0
20
69.0
10
M6 x 25
KL201 45x67
KL201
45
67
39
33
26.0
20
72.0
10
M6 x 25
KL201 48x70
KL201
48
70
39
33
26.0
20
75.0
12
M6 x 25
KL201 50x72
KL201
50
72
39
33
26.0
20
77.0
14
M6 x 25
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
KL210
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
KL201MSA
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
KL201MA
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
NK60B - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
With Thrust Ball Bearing-with Inner Rings (NAXI,NAXI..Z)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
KLP200MKA
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
KL201SH
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
KLAA - Locking devices
Sati
15.12.2022
KPL 200
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
KL250
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
EST - 无挡圈型
爱安特3D模型图库
24.04.2024
series_bcp_single
Aventics
13.07.2022
FBN2060B - 成品孔链轮
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
KSC-SL2
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表