KJPV, KJPVH - 检查夹具用插入销 - 带台阶多棱直柱型形状指定型 - - 前端缺圆型 - - S 0 -0.02・F 0 -0.05 -
Misumi
FA工厂自动化
18_检查夹具/肘夹
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/18_inspection_articles/kjpv_asmtab.prj},{NB=KJPV20-P10-S5-F1-L5-B5-V6-W1},{HARD=},{D=20},{P=10.00},{V=6.0},{W=1.0},{S=5.00},{F=1.0},{L=5},{B=5},{ALT1=},{ALT2=},{ALT4=},{ALT5=},{ALT6=},{ZC=0},{ALT3=},{PPATH=kjpv/kjpv_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
KJPV8-P4.01-S3-F0.3-L5-B5...
KJPV8-P4.01-S3-F0.3-L5-B5...
8
M4
KJPV10-P4.01-S3-F0.3-L5-B...
KJPV10-P4.01-S3-F0.3-L5-B...
10
M5
KJPV12-P4.01-S3-F0.3-L5-B...
KJPV12-P4.01-S3-F0.3-L5-B...
12
M5
KJPV16-P8-S3-F0.5-L5-B5-V...
KJPV16-P8-S3-F0.5-L5-B5-V...
16
M5
KJPV20-P10-S5-F1-L5-B5-V6...
KJPV20-P10-S5-F1-L5-B5-V6...
20
M5
KJPV25-P15-S8-F2-L5-B5-V9...
KJPV25-P15-S8-F2-L5-B5-V9...
25
M5
KJPV10L-P10-S5-F1-L5-B5-V...
KJPV10L-P10-S5-F1-L5-B5-V...
10L
M5
KJPV12L-P12-S6-F2-L5-B5-V...
KJPV12L-P12-S6-F2-L5-B5-V...
12L
M5
KJPV16L-P16-S8-F2-L5-B5-V...
KJPV16L-P16-S8-F2-L5-B5-V...
16L
M5
KJPV20L-P20-S10-F2-L5-B5-...
KJPV20L-P20-S10-F2-L5-B5-...
20L
M5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表