目錄: ifm_electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
KG5040 - Kapazitive Sensoren zur Grenzstanderfassung
ifm_electronic
Sensors
200_010
200_010_030
200_010_030_001
Powered by
CAD模型選擇
{ifm_electronic/200/200_010/200_010_030/200_010_030_001/kg5040.prj},{NB=KG5040},{BN=KG5040},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/4f/20/pc_kg0008aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/4f/20/pc_kg0008aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=KG5040: Kapazitiver Sensor; M18 x 1 / L = 110 mm; Schaltabstand 2,5...8 mm nicht},{DESCLONG=Kapazitiver Sensor; M18 x 1 / L = 110 mm; Schaltabstand 2,5...8 mm nicht bündig einbaubar; Schließer / Öffner; (wählbar); DC; PNP/NPN; Anschlussklemmen: ...2,5 mm²; Leitungsmantel: Ø 4,5...10 mm; IP 65; 2-Leiter; Umgebungstemperatur -25...80 °C; Schaltfrequenz 50 Hz},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=KGE2008-FRKG/NI},{ERPGRSUPPLIER=A1},{DELTIME=2.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
BN
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Name des Herstellers
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ⁿ/ₐ
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
ARTICLE_STATUS
ⁿ/ₐ
ORDERUNIT
Bestelleinheit
ⁿ/ₐ
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
ⁿ/ₐ
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
ⁿ/ₐ
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
ⁿ/ₐ
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
ⁿ/ₐ
QUANTITYINT
Mengenstaffel
ⁿ/ₐ
KG5040
KG5040: Kapazitiver Senso...
Kapazitiver Sensor; M18 x...
KG5040
ifm electronic gmbh
KGE2008-FRKG/NI
A1
2.0
false
PCE
1
1
1
1
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表