目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
KFJN - 浮動接頭-簡易連接型-分離內螺紋螺帽型
PRiCi FA
氣動液壓部品
氣缸連接零件·壓頭
Powered by
CAD模型選擇
{prici/hhh/h12/kfjn_asmtab.prj},{NB=KFJN3-0.5-2},{MAT=Equivalent to S45C},{MAT2=S45C},{SUR=Electroless Nickel Plating},{SUR2=du nie},{HN=500HV~},{CODE=KFJN},{MYCODE=M_KFJN},{VAR02=3-0.5},{VAR04=2},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{PPATH=kfjn_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
MAT
材質
ⁿ/ₐ
SUR
表面處理
ⁿ/ₐ
HN
硬度
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
h
[mm]
FIX04
D
[mm]
FIX06
Ba
[mm]
FIX08
(C)
[mm]
FIX10
t
[mm]
KFJN3-0.5-2
KFJN3-0.5-2
相當於S45C
鍍鎳處理
500HV~
KFJN
3
6
8
9.2
3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表