目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
KFJMX - 浮動接頭-一體型-超短外螺紋安裝型
PRiCi FA
氣動液壓部品
氣缸連接零件·壓頭
Powered by
CAD模型選擇
{prici/hhh/h12/kfjmx_asmtab.prj},{NB=KFJMX5-0.8},{LV1=External thread type},{MAT=Equivalent to S45C},{MAT1=Equivalent to S45C},{MAT2=Equivalent to SUS304-WPB},{MAT3=Equivalent to SUS304},{SUR=Blackening treatment},{SUR1=Blackening treatment},{SUR2=Oxidation treatment},{HN=35~45HRC},{HN2=600HV~},{CODE=KFJMX},{CODE1=KFJMX},{MYCODE=M_FJMX},{VAR02=5-0.8},{AV021='5-0.8','6-1.0','8-1.25','10-1.5'},{FIX95=PDF},{FIX99=0.16,0.15,0.13,0.00},{PPATH=kfjmx_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
類型
ⁿ/ₐ
MAT
主體蓋板材質
ⁿ/ₐ
MAT1
接頭材質
ⁿ/ₐ
MAT2
彈簧材質
ⁿ/ₐ
MAT3
墊圈材質
ⁿ/ₐ
SUR
主體蓋板表面處理
ⁿ/ₐ
SUR1
接頭表面處理
ⁿ/ₐ
SUR2
墊圈表面處理
ⁿ/ₐ
HN
接頭硬度
ⁿ/ₐ
HN2
墊圈硬度
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
M1
ⁿ/ₐ
FIX04
L1
[mm]
FIX06
L2
[mm]
FIX08
L3
[mm]
FIX10
L4
[mm]
FIX12
A
[mm]
FIX14
Ba
[mm]
FIX16
D
[mm]
FIX18
容許偏心量 U
[mm]
FIX20
最大使用力(拉伸)
[N]
FIX22
最大使用力(壓縮)
[N]
FIX24
重量
[g]
KFJMX5-0.8
KFJMX5-0.8
外螺紋型
相當於S45C
相當於S45C
相當於SUS304-WPB
相當於SUS304
發黑處理
發黑處理
氮化處理
35~45HRC
600HV~
KFJMX
M8-1.25
6.0
16.5
5
4.1
7
17
18.5
0.50
300
1100
25
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表