您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
KDMH/KDMHL - 嵌入法兰直线轴承-对边法兰型
上隆SAMLO
直线轴承·滚珠衬套
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/linear_bushings_ball_retainers/kdmh_kdmhl.prj},{NB=KDMH-12},{TYPECODE=KDMH},{DR=12},{D=21},{LX=30},{LLX=57},{B=6},{H=42},{T=6},{D0=7.5},{D1=4.5},{T0=4.1},{W=27},{F=0},{A=32},{PCD=32},{K=32},{ROB=4},{PX=0.012},{PLX=0.015},{CROX=0.012},{CROLX=0.015},{CX=410},{CLX=650},{COX=590},{COLX=1200},{MX=58},{MLX=87},{CATALOG=kdmf.jpg}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
DR
dr
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
D0
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
T0
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
ROB
滚珠列数
ⁿ/ₐ
PER
垂直度
ⁿ/ₐ
CRO
径向跳动
ⁿ/ₐ
C
基本额定动负荷
[N]
CO
基本额定静负荷
[N]
MASS
重量
[g]
KDMH-6
6
12
19
5
28
5
6.0
3.5
3.1
18
0
20
4
0.012
0.012
200
260
19
KDMH-8
8
15
24
5
32
5
6.0
3.5
3.1
21
0
24
4
0.012
0.012
260
400
29
KDMH-10
10
19
29
6
40
6
7.5
4.5
4.1
25
0
29
4
0.012
0.012
370
540
54
KDMH-12
12
21
30
6
42
6
7.5
4.5
4.1
27
0
32
4
0.012
0.012
410
590
58
KDMH-13
13
23
32
6
43
6
7.5
4.5
4.1
29
0
33
4
0.012
0.012
500
770
72
KDMH-16
16
28
37
6
48
6
7.5
4.5
4.1
34
22
31
5
0.012
0.012
770
1170
109
KDMH-20
20
32
42
8
54
8
9.0
5.5
5.1
38
24
36
5
0.015
0.015
860
1370
135
KDMH-25
25
40
59
8
62
8
9.0
5.5
5.1
46
32
40
6
0.015
0.015
980
1560
280
KDMH-30
30
45
64
10
74
10
11.0
6.6
6.1
51
35
49
6
0.015
0.015
1560
2740
350
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SHHSA - 导向轴支座-法兰型
上隆SAMLO
08.04.2024
KCMK/KCMKL - 法兰直线轴承-方法兰型
上隆SAMLO
23.03.2023
KDMK/KDMKL - 嵌入法兰直线轴承-方法兰型
上隆SAMLO
23.03.2023
KCMH/KCMHL - 法兰直线轴承-对边法兰型
上隆SAMLO
18.05.2023
KEMFL/KEMKL/KEMHL - 中间法兰直线轴承
上隆SAMLO
23.05.2023
KHM - 冲压外圈型直线轴承
上隆SAMLO
23.03.2023
BFL51_76 - 带座轴承·双轴承紧凑式法兰型·带挡圈型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BGCBB, BGCB, BACB, SBACB, SBGCB - 轴承座组件 - 双 带扣环 L尺寸选择型-简易型
Misumi
09.09.2019
meb11
安昂商城 - FA工厂自动化零件
26.01.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表