NK60B - 轴承孔(台阶孔)加工
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.60
追加工产品
B型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_60/un_finished_sprocket_steel/b_type/nk60b_for_bearing_step_hole.prj},{NB=KANA_NK60B35D22D21_BB1_ (83 H 7 40 1 0 0 N/A 0 0 0 0/+0.2 0/+0.2)},{TYPE=NK60B},{NOT=35},{NOTX=35.000},{DP=212.52},{DO=223},{MATC=},{BERTYPE=1},{BD=83.0},{BDMAX=83.0},{SD1=22.0},{SD1TS=H},{SD1TC=7},{BL=40.0},{BLMAX=40.0},{AA=0},{SHL=1.00},{SHLTS= 'h', 'h', 'd', 'd', 'e', 'e', 'f', 'f', 'g', 'g', 'js', 'js', 'k' , 'k', 'm', 'm', 'n', 'n'},{SHLTC=$SHLTCALG.},{SHLT=0/+0.2},{SN=0.00},{SD12=0.0},{SD12TS=N/A},{SD12TC=0},{SHL2=0.00},{SHL2T=0/+0.2},{SHL2TS= $SHL2TSALG.},{SHL2TC= $SHL2TCALG.},{SN2=0.00},{SD=21.0},{SDMIN=21.0},{SDMIN1=22.000},{SDMIN2=23.000},{SURFT=},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DO
外径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
SD1T
台阶孔直径公差
[μm]
GD
轮毂切削规格槽直径
[mm]
S
轮毂切削规格槽宽
[mm]
SD2
弹性卡环直径
[mm]
SM
弹性卡环槽宽
[mm]
SD12T
台阶孔直径公差2
[μm]
SD22
弹性卡环直径2
[mm]
SM2
弹性卡环槽宽2
[mm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
KANA_NK60B8D14D13_BB1
NK60B
8
49.78
58
37.87
37.87
11.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
26.0
8.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK60B9D14D13_BB1
NK60B
9
55.70
64
43.79
42.94
11.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
32.0
8.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK60B10D16D15_BB1
NK60B
10
61.65
70
49.74
49.74
11.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
37.0
8.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK60B11D16D15_BB1
NK60B
11
67.62
76
55.71
55.02
11.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
45.0
8.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK60B12D16D15_BB1
NK60B
12
73.60
83
61.69
61.69
11.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
8.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK60B13D16D15_BB1
NK60B
13
79.60
89
67.69
67.11
11.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
8.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK60B14D18D17_BB1
NK60B
14
85.61
95
73.70
73.70
11.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
8.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK60B15D18D17_BB1
NK60B
15
91.62
101
79.71
79.21
11.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
8.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK60B16D18D17_BB1
NK60B
16
97.65
107
85.74
85.74
11.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
8.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK60B17D18D17_BB1
NK60B
17
103.67
113
91.76
91.32
11.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
8.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK60B18D18D17_BB1
NK60B
18
109.71
119
97.80
97.80
11.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
8.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK60B19D18D17_BB1
NK60B
19
115.74
126
103.83
103.43
11.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
8.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK60B20D18D17_BB1
NK60B
20
121.78
132
109.87
109.87
11.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
8.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK60B21D18D17_BB1
NK60B
21
127.82
138
115.91
115.55
11.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
8.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK60B22D18D17_BB1
NK60B
22
133.86
144
121.95
121.95
11.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
8.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK60B23D18D17_BB1
NK60B
23
139.90
150
127.99
127.66
11.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
8.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK60B24D20D19_BB1
NK60B
24
145.95
156
134.04
134.04
11.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
8.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK60B25D20D19_BB1
NK60B
25
151.99
162
140.08
139.78
11.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
8.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK60B26D20D19_BB1
NK60B
26
158.04
168
146.13
146.13
11.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
8.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK60B27D20D19_BB1
NK60B
27
164.09
174
152.18
151.90
11.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
8.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK60B28D20D19_BB1
NK60B
28
170.14
180
158.23
158.23
11.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
8.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK60B29D20D19_BB1
NK60B
29
176.20
187
164.29
164.03
11.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
8.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK60B30D20D19_BB1
NK60B
30
182.25
193
170.34
170.34
11.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
8.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK60B31D22D21_BB1
NK60B
31
188.30
199
176.39
176.15
11.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
8.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK60B32D22D21_BB1
NK60B
32
194.35
205
182.44
182.44
11.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
8.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表